7RU02-0336-07

Техническая информация об устройстве

Производственная информация об измерителе доступна через модуль Factory (Предприятие) или через команды Modbus.

Модуль Factory (Предприятие) хранит тип устройства, серийный номер и название поставщика. ION Setup можно использовать в расширенном режиме для просмотра содержимого модуля регистров модуля Factory. Также можно использовать команды Modbus для чтения регистров Modbus, спроецированных в соответствующие регистры Modbus.

Примечание: По умолчанию, не все регистры устройства ION отображаются в регистры Modbus.

Прочие данные устройства, такие как Код продукта, не хранятся в модуле Factory (Предприятие). Код продукта (также известный как Modbus Product ID) это число, которое производитель назначил устройству для его уникальной идентификации, для использования в системах, где эта информация необходима. Вы можете использовать карту Modbus устройства и команды Modbus для чтения Modbus Product ID.

Модуль Factory подробно описан в руководстве ION Reference. Руководство ION Reference и карту устройства Modbus можно скачать с веб-сайта www.se.com.

Документировать этот раздел затруднительно, так как нет однозначного сопоставления ION-Mobus для работ, выполненных для Modbus Product ID. Поэтому применен минималистичный подход. На самом был добавлен доступ Modbus на паре регистров ION. Вместе с тем, нет регистров ION, соответствующих Product ID (номер, который говорит PDM, что измерителем является PM8000 или ION7400 или PM9000/ION9000). По сути, было сделано следующее:

Object ID как определено Power Data Model Реализация ION (заводские установочные регистры модулей) Реализация протокола Modbus
0x00 = Vendor Name Добавлен новый регистр ION Vendor Name Новое назначение регистра Modbus 70–78 (описан в Modbus как «Manufacturer».
0x01 = Product Code (идентификатор продукта Modbus) Не реализовано в ION (это не то же самое, что «Device Type»). Обрабатывается в стандартной карте ION как исключение, т.е. MODSLVRD_readModbusReg(). Новое назначение для регистра Modbus 90 (описан в Modbus как «Product ID number»). Значения с 18000 по 18019 в базе данных PDM зарезервированы под измерители HEP
0x02 = Firmware revision    
0x03 = Vendor URL Не реализовано в ION  
0x04 = Product Range («PM» или «ION») Не реализовано в ION  
0x05 = Product Model (ModelName) Это существующий регистр ION «Device Type»  
0x06 = User Application Name Это существующий регистр ION «Device Name»  
  Существующий регистр ION «Serial number» Новое назначение для регистра Modbus 117-128 (описан в Modbus как «ASCII Serial Number»).
Устройство Product Code/Modbus Product ID (может измениться из-за ION9000?)
PM8000 18000
PM8000 MID 18001
PM9000 18002
ION7400 18003
9410 18004
QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?