7RU02-0336-07

Электрические характеристики

Измерение истинного среднеквадратичного значения до 63-й гармоники на трех фазах, 256 выборок на цикл.

Точность измерений

Активная энергия (Вт ч)

МЭК 62053-22, класс 0,2 S

Реактивная энергия (вар ч)

МЭК 62053-24, класс 0,5 S

Устройство мониторинга энергии (PMD)

МЭК 61557-12 PMD/SD/K70/0.2 и PMD/SS/K70/0.2

Активная мощность (P)

МЭК 61557-12, класс 0,2

Реактивная мощность (QV)

МЭК 61557-12, класс 1

Полная мощность (SV)

МЭК 61557-12, класс 0,2

Полная энергия (EapV)

МЭК 61557-12, класс 0,2

Ток (I)

МЭК 61557-12, класс 0,2

Напряжение (U)

МЭК 61557-12, класс 0,2

Частота (f)

МЭК 61557-12, класс 0.02

Примечание: Значения реактивной энергии и энергопотребления по умолчанию базируются только на основной частоте и не включают высшие гармоники. Значения полной энергии и энергопотребления измеряются с использованием полного сигнала, включая гармоники. Свяжитесь с Technical Support для получения дополнительной информации.

Качество электроэнергии

Инструмент контроля качества электроэнергии (PQI)

МЭК 62586-2 PQI-S

МЭК 61000-4-30 класс S (Udin = 230 В)

Подтвердить, совместим ли ION7400/PM8000 с 4–15 как ION9000.

МЭК 61000–4–15 класс F1 (Udin = 230 В / 50 Гц, 120 В / 60 Гц)

Небаланс напряжения (Unb)

МЭК 61557-12, класс 0,2

Гармоники напряжения (Uh)

МЭК 61557-12, класс 1

Общее гармоническое искажение (THD) напряжения (THDu)

МЭК 61557-12, класс 1

Гармоники тока (Ih)

МЭК 61557-12, класс 1

Общее гармоническое искажение (THD) тока (THDi)

МЭК 61557-12, класс 1

Регистрация формы сигнала

16–-256 цикла на выборку

Входы напряжения

Нормативный диапазон точности от 57 до 400 В фаз. / от 100 до 690 В лин. (звезда) или от 100 до 600 В лин. (треугольник)
Нормативная точность — частота 50/60 Гц ± 15%
Перегрузка 600 В ФАЗ или 1035 В ЛИН
Полное сопротивление > 5 МОм
Категория измерения III

Входы тока

Нормативный диапазон тока

50 мA – 10 A

Выдерживаемый ток

длительно допустимый ток 20 А, 50 А при 10 с/ч, 500 А при 1 с/ч

Полное сопротивление 0,3 мОм (типичн.)
Вторичная нагрузка 0,01 ВА макс. при 5 А

Управляющее питание

Питание переменным током
Рабочий диапазон

50/60 Гц ± 10 %: 90-415 В ± 10%

400 Гц: 90–120 В ± 10%

Нагрузка (только измеритель)

макс.: 7,2 Вт/18 ВА при 415 В (45–65 Гц)

макс.: 4,5 Вт/8 ВА при 120 В (400 Гц)

Нагрузка (измеритель со всеми опциями)

макс.: 18 Вт/36 ВА при 415 В (45–65 Гц)

Указанный выше диапазон частоты (45–65 Гц) соответствует руководству по установке ION7400 и PM8000.

макс. 18 Вт/28 ВА при 120 В (400 Гц)

Время поддержания непрерывности электропитания (без дополнительного оборудования)

100 мс (6 циклов при 60 Гц) мин., любые условия

200 мс (12 циклов при 60 Гц) тип., 120 В пер. тока

500 мс (30 циклов при 60 Гц) тип., 415 В пер. тока

Питание постоянным током
Рабочий диапазон

110–415 В пост. тока ± 15%

Нагрузка (только измеритель)

макс. 6 Вт при 300 В пост. тока

Нагрузка (измеритель со всеми опциями)

17 Вт при 300 В пост. тока

Время поддержания непрерывности электропитания 100 мс (6 циклов при 60 Гц) мин., любые условия

Низковольтное питание постоянным током

Питание постоянным током
Рабочий диапазон

20–60 В пост. тока ± 10%

Нагрузка (измеритель со всеми опциями)

макс.: 17 Вт при 18–60 В пост. тока

Цифровой выход (форма А)

Кол-во

1

Тип Тип А, твердотельный
Максимальное напряжение нагрузки 30 В пер. тока / 60 В пост. тока
Макс. ток нагрузки 75 мА
Сопротивление во включенном состоянии 13– 40 Ом при 25 °C (77 °F)
Тип сигнала Непрерывный или импульс
Частота импульсов ≤ 25 Гц

Цифровые входы

Кол-во

3

Тип

С внешним возбуждением, не зависит от полярности

Точность отметки времени события ±1 мс
Не уверен, что эта характеристика тут нужна. Выглядит слишком сложной для раздела характеристик.
Максимальное напряжение 30 В пер. тока / 60 В пост. тока
Частота импульсов ≤ 25 Гц
Время отклика

20 мс

Минимальная ширина импульсов 20 мс
Потребляемый ток

ВКЛ.: ≤ 2,5 мА

ОТКЛ.: ≤ 0,5 мА

Напряжение в состоянии ВКЛ 4–30 В пер./4–60 В пост. тока
Напряжение в состоянии ВЫКЛ 0–1,4 В пер./0–2,0 В пост. тока
IRIG-B формат IRIG-B00x (немодулироанный тайм-код IRIG-B)

Поддерживаются кодированные выражения от 0 до 7, но обозначение года не используется.

QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?