7RU02-0336-07

Характеристики окружающей среды

Рабочая температура

от -25 °C до максимальной температуры

Примечание:

Максимальная рабочая температура зависит от количества и типов подсоединенных опциональных модулей. См. «Максимальная рабочая температура с опциональными модулями».

Температура хранения от -40 °C до 85 °C
Номинальные значения влажности 5%–95% отн. влажность без конденсата

Макс. точка росы: 37 °C

Степень загрязнения 2
Высота над уровнем моря < 3000 м над уровнем моря
Расположение

Не подходит для сырых помещений

Только для использования внутри помещений

Устройство должно быть постоянно подключено и закреплено

Максимальная рабочая температура с опциональными модулями

Максимальная рабочая температура PM89M2600

Цифровой ввод/вывод (2 выхода, 6 входов)

PM89M0024

Аналоговый ввод/вывод (2 выхода, 4 входа)

70 °C 0-4 0,1
70 °C 0 2
60 °C 1, 2 2-4
QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?