7RU02-0336-07

Модули ION входов/выходов, порты и метки

Вы можете сконфигурировать модули ION Digital Output (Цифровой выход), Digital Input (Цифровой вход), Analog Input (Аналоговый вход), Analog Output (Аналоговый выход), Pulser (Генератор импульсов) и Calibration Pulser (Генератор калибровочных импульсов), чтобы задать, какой порт обрабатывает исходящие или входящие сигналы.

Чтобы назначить порт одному из этих модулей, измените установочный регистр Порт путем выбора порта из пронумерованного списка.

Примечание: Если порт, который вы хотите использовать, отсутствует в списке установочного регистра Порт, значит он используется другим модулем. Отредактируйте установочный регистр Порт другого модуля, использующего этот порт, и установите для него значение Не используется. Порт станет доступным для других модулей.

Заводские настройки конфигурации

Встроенные входные и выходные порты

Тип модуля ION Имя модуля ION Аппаратный порт (метка устройства) Имя порта (метка ION) Описание
Digital Output Port D1 D1 Port D1 Выход типа A
Calibration Pulser MU WhPulser LED Н/Д Top LED Индикатор импульсов энергии

(расположен на корпусе измерителя)

Digital Input Port S1 S1 Port S1 С внешним возбуждением
Digital Input Port S2 S2 Port S2 С внешним возбуждением
Digital Input Port S3 S3 Port S3 С внешним возбуждением

Входные и выходные порты опционального(ых) модуля(ей)

Тип модуля ION Имя модуля ION Аппаратный порт (метка устройства) Имя установочного регистра Порт Описание
Digital Input Port A/B/C/D S1–S6 S1–S6

Port A S1–S6

Port B S1–S6

Port C S1–S6

Port D S1–S6

Цифровые входы опционального модуля
Digital Output Port A/B/C/D D1–D2 Relay 1–Relay 2

Port A D1–D2

Port B D1–D2

Port C D1–D2

Port D D1–D2

Цифровой выход опционального модуля
Analog Input Port A/B/C/D A1–A4 A1–A4

Port A A1–A4

Port B A1–A4

Port C A1–A4

Port D A1–A4

Аналоговый вход опционального модуля
Analog Output Port A/B/C/D Q1–Q2 Q1–Q2

Port A Q1–Q2

Port B Q1–Q2

Port C Q1–Q2

Port D Q1–Q2

Аналоговый выход опционального модуля
Примечание: В процессе конфигурирования вашего измерителя интерфейс конфигурирования может отображать все возможные порты вне зависимости от того, какие из них физически доступны на вашем измерителе.

См. справочное руководство ION Reference, доступное на веб-сайте www.se.com, для получения подробной информации о модулях ION.

QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?