7RU02-0336-07

Механические характеристики

Модель серии PM8240, устанавливаемая на панели

Положение установки Вертикально
Класс защиты IP

Дисплей: IP54

Корпус измерителя: IP30 (кроме разъемов)

Тип дисплея 1/4 VGA цветной графический жидкокристаллический TFT-дисплей, разрешение 320 × 240
Подсветка дисплея Светодиодная, белая
Видимая область 70,6 × 52,9 мм
Клавиатура 5-кнопочная
Максимальное количество опциональных модулей 4 (исходя из механической нагрузки и требуемого класса защиты IP)

PM8243 Измеритель, устанавливаемый на DIN-рейке

Положение установки Горизонтальная DIN-рейка TS35
Класс защиты IP Корпус измерителя: IP30 (кроме разъемов)
Максимальное количество опциональных модулей 4 (исходя из механической нагрузки и требуемого класса защиты IP)

Механическая устойчивость

Вибростойкость

МЭК 60068-2-6

Ударопрочность

МЭК 60068-2-27

QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?