7RU02-0336-07

Конфигурирование измерителя в качестве ведущего устройства Modbus с помощью ION Setup

Вы можете сконфигурировать ваше устройство в качестве ведущего устройства Modbus в последовательной или Ethernet-сети ведомых устройств.

Перед выполнением конфигурирования вашего измерителя в качестве ведомого устройства Modbus убедитесь, что в вашем ведущем и ведомых устройствах установлены требуемые параметры подключения и конфигурации связи.

Если измеритель является ведущим устройством Modbus по TCP/IP, то должны быть включены протоколы Modbus RTU и Modbus TCP/IP.

Примечание: Устройства, поддерживающие одновременно несколько соединений Modbus TCP, могут иметь задержки в линиях связи. Для решения этой проблемы настройте параметры тайм-аута сети.

Функционируя в качестве ведущего устройства Modbus по TCP/IP, измеритель пытается установить связь с ведомым устройством в течение периода времени до 100 секунд (согласно стандарту RFC 1122), прежде чем перейти к следующему ведомому устройству.

  1. Запустите ION Setup.
  2. Откройте Setup Assistant измерителя.
  3. Откройте Communications > 3rd Party Protocols и нажмите вкладку Modbus Master.
  4. Нажмите Add, чтобы добавить ведомое устройство Modbus.
    Появится диалоговое окно Modbus Device (Устройство Modbus).
  5. Введите информацию о ведомом устройстве Modbus:
    • Введите имя ведомого устройства Modbus и индекс метки (если таковой предусмотрен).
    • Выберите тип подчиненного устройства из выпадающего списка Device Type.
    • Введите индивидуальный идентификатор ведомого устройства Modbus в текстовое поле Slave ID.
    • Из раскрывающегося списка Connected via выберите тип подключения: последовательное или TCP. Этим определяется соединение между ведущим и ведомым устройствами Modbus.
  6. Нажмите Connections. Появится диалоговое окно Modbus Master Connections (Соединения ведущего устройства Modbus).
  7. Выберите вкладку, соответствующую сконфигурированному соединению (например, если выбрано TCP Connection 1 в раскрывающемся списке Connected via, выберите вкладку TCP 1 и настройте ее на основе типа соединения.
    Тип соединения Конфигурация

    Serial connection

    Выберите порт последовательной связи, подключенный к ведомым устройствам Modbus, из списка Assigned Port.

    TCP connection

    Введите IP-адрес ведомого устройства Modbus, убедившись, что IP-порт установлен на 502.

    Убедитесь, что включены протоколы Modbus RTU и Modbus TCP/IP.

  8. Нажмите OK, чтобы вернуться в диалоговое окно Modbus Device.
  9. Нажмите OK, чтобы добавить ведомое устройство. Теперь устройство присутствует в списке. Повторите эти этапы, чтобы добавить все ваши ведомые устройства Modbus.
    **См. «Modbus» на стр. 57 для получения сведений о предварительных требованиях к ведущему и ведомым устройством Modbus для их подключения и конфигурирования.
QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?