7RU02-0336-07

Настройка расширенных параметров качества электроэнергии

Используйте ION Setup для настройки параметров мониторинга и регистрации качества электроэнергии (PQ) вашего измерителя для МЭК 61000-4-30, EN50160 и IEEE519.

Инфраструктура функций контроля качества электроэнергии спроектирована с логическими зависимостями. Если требуется осуществлять мониторинг и регистрацию параметров качества электроэнергии для EN50160 или IEEE519, сначала необходимо включить МЭК 61000-4-30.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Потеря данных
  • Активируйте МЭК 61000-4-30, прежде чем включать другие функции мониторинга и регистрации параметров качества электроэнергии.
  • Включите функцию «Провалы/забросы» перед конфигурированием функций качества электроэнергии, связанных с возмущениями.
Несоблюдение этих указаний может привести к потере данных.
  1. Запустите ION Setup.
  2. Откройте Setup Assistant измерителя.
  3. Откройте Power Quality > Advanced PQ Logging.
  4. Выберите 4-30 Enable и нажмите Edit, чтобы настроить параметры регистрации МЭК 61000-4-30 для своего измерителя.
  5. Выполните настройку параметров:

    Настройка МЭК 61000-4-30

    Параметр Описание
    Enabled Выберите для включения мониторинга МЭК 61000-4-30.
    Примечание: Эта опция должна быть включена для мониторинга параметров EN 50160 или IEEE 519.
    Threshold Процент от номинального значения напряжения, определяющий возмущение. Например, если этот параметр установлен на 10 % при номинале 120 В, то возмущение происходит при провале напряжения на 12 В и более.
    Hysteresis Процент выше порогового значения, определяющий окончание возмущения. Например, если этот параметр установлен на 2 %, то возмущение считается прекратившимся, когда напряжение поднимется на (10 % + 2 %) от номинала, то есть на 14,4 В или более.
    Log 4-30 3s measurements Выберите для включения регистрации 3-секундных интервальных значений МЭК 61000-4-30.
    Log 4-30 10s measurements Выберите для включения регистрации 10-секундных интервальных значений МЭК 61000-4-30.
  6. Нажмите Send, чтобы сохранить изменения.

    На экране Advanced PQ Logging будет показана новая конфигурация.

  7. Выберите EN 50160 Enable.
    Если необходимо удалить все зарегистрированные данные EN 50160, нажмите Reset, а затем нажмите Yes для подтверждения.
  8. Нажмите Edit, чтобы сконфигурировать параметры EN 50160 измерителя.
    Примечание: Для мониторинга параметров EN 50160 сначала необходимо включить МЭК 61000-4-30.
  9. Выполните настройку параметров:

    Настройка конфигурации EN50160

    Параметр Описание
    Enabled Выберите для включения мониторинга EN 50160.
    Nominal Voltage Определение номинального значения напряжения, используемого для EN 50160.
    Nominal Frequency Определение номинальной частоты, используемой для EN 50160.
    Log EN50160 measurements Выберите для регистрации параметров EN 50160.
    Примечание: Для регистрации параметров требуется включить мониторинг EN 50160.
  10. Нажмите Send, чтобы сохранить изменения.

    На экране Advanced PQ Logging будет показана новая конфигурация.

  11. Выберите 519 Enable и нажмите Edit, чтобы настроить параметры регистрации IEEE 519 для измерителя.
    Примечание: Для мониторинга параметров IEEE 519 сначала необходимо включить МЭК 61000-4-30.
  12. Выполните настройку параметров:

    Конфигурация IEEE 519

    Параметр Описание
    Nominal Voltage Показывает номинальное значение напряжения, используемого для IEEE 519.
    Примечание: Если изменить номинальное напряжение, то необходимо вернуться на этот экран настройки и вручную обновить конфигурацию IEEE 519.
    <Bus voltage options> Выберите напряжение шины в точке общего соединения.

    Выберите Disabled, если не хотите регистрировать связанные с IEEE 519 данные.

  13. Указав напряжение шины, нажмите Next, чтобы настроить параметры тока IEEE 519.

    Конфигурация IEEE 519

    Параметр Описание
    Maximum short circuit current Укажите максимальный ток короткого замыкания в точке общего соединения.
    Maximum demand load current Укажите максимальный потребляемый ток в точке общего соединения.
    Ratio Показывает отношение максимального тока короткого замыкания к максимальному потребляемому току. Используется для определения предельных значений искажения напряжения и тока.
  14. Нажмите Next, чтобы отобразить экран, где показаны предельные значения искажения напряжения и тока для содержимого гармоник.
    Отображаются гармоники с 2 по 50 и общее гармоническое искажение (THD) / общее искажение тока (TDD) с соответствующими предельными значениями для искажения напряжения % и искажения тока %.
  15. Нажмите Finish, чтобы сохранить изменения.

    На экране Advanced PQ Logging будет показана новая конфигурация.

QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?