7RU02-0336-07

Конфигурирование информации о времени с помощью ION Setup

Настроить время и дату и сконфигурировать параметры временной синхронизации можно с помощью ION Setup.
Примечание: Экран настройки часов – экран, где вы настраиваете первый день недели для функции времени использования.
Примечание: Необходимо вручную настроить дату и время, если устройство установлено не в том же часовом поясе, где находится компьютер, на котором работает ION Setup.
  1. Запустите ION Setup.
  2. Откройте Setup Assistant устройства.
  3. Откройте Clock и выберите вкладку Timezone.
  4. Выберите любой параметр и нажмите TimeSync,чтобы синхронизировать дату и время своего устройства с компьютером, на котором работает ION Setup.
  5. Нажмите вкладку DST Settings, чтобы изменить, если требуется, даты начала и окончания периода летнего времени.
  6. Выберите параметр, который вы хотите настроить, и нажмите Edit. Введите пароль в случае поступления соответствующего запроса.
    Параметр Значение Описание
    TimeZone Устанавливается часовой пояс из перечня доступных в операционной системе компьютера.
    Примечание: Здесь же вы можете синхронизировать параметры летнего времени своего измерителя с соответствующими настройками компьютера.
    Time Sync Type UTC или LOCAL Устанавливается формат времени сообщения временной синхронизации.

    UTC (Coordinated Universal time) является эквивалентом среднего времени по Гринвичу (GMT).

    LOCAL — это местное время с учетом перехода на летнее время и часового пояса.

    • Для синхронизация времени SNTP/NTP и PTP установите Time Sync Type на значение UTC.

    Time Sync Source COM1, ETHERNET, ETHERNET - ION, ETHERNET - DNP, ETHERNET - PTP, IRIG-B Определяется, какой порт устройства принимает сообщения временной синхронизации.

    Сообщения временной синхронизации на остальных портах игнорируются.

    • Для временной синхронизации GPS установите параметр Time Sync Source на COM1 .

    • Для временной синхронизации SNTP/NTP установите параметр Time Sync Source на значение ETHERNET.

    • Для временной синхронизации ION установите параметр Time Sync Source на ETHERNET-ION.

    • Для временной синхронизации DNP установите параметр Time Sync Source на ETHERNET-DNP.

    • Для временной синхронизации PTP установите параметр Time Sync Source на значение ETHERNET-PTP.

    • Для временной синхронизации IRIG-B установите параметр Time Sync Source на IRIG-B.

    Clock Source Internal, Line Freq, COMM Устанавливается источник для часов:

    • Internal: внутренние часы измерителя

    • Line Freq: источником часов является измеренная частота линии энергосистемы.

    • COMM: порт связи измерителя (используется источниками временной синхронизации IRIG-B, GPS или ETHERNET-PTP).

    DST Offset Numeric Bounded Format/Elapsed Interval Format Определяется, на какое время отображаемое на дисплее местное время переводится вперед при вводе летнего времени. Нулевое значение деактивирует эту функцию и местное время не корректируется с учетом летнего времени.
    Start of the Week Monday–Sunday Устанавливается первый день недели, используемый в функции анализа тенденций и прогнозирования.
    Примечание: При изменении первого дня недели все данные анализа тенденций и прогнозирования стираются.
  7. Для временной синхронизации SNTP/NTP введите следующую информацию, открыв Communications > Advanced Ethernet > NTP:
    Параметр Значение Описание
    Enable NTP Time Sync NTP, SNTP, No NTP: устанавливается временная синхронизация NTP.

    SNTP: устанавливается временная синхронизация SNTP.

    Примечание: устанавливается временная синхронизация SNTP.

    ни один из этих типов временной синхронизации (NTP и SNTP) не используется.

    NTP Time Sync Interval Числовое значение или значение истекшего интервала Определяется, как часто измеритель синхронизируется через SNTP.
    Примечание: Этот параметр не используется для NTP.
    Event Logging Threshold (NTP and PTP only) от 0,000001 до 1,000000 Устанавливается минимальная разность времени (в секундах) для того, чтобы временная синхронизация была зарегистрирована как событие.

    Этот параметр может быть сконфигурирован с целью предотвращения заполнения журнала событий событиями временной синхронизации.

    NTP Server IP-адрес или доменное имя сервера Устанавливается IP-адрес (или полностью уточненное доменное имя, если DNS активна) сервера SNTP или NTP.
  8. При использовании последовательной временной синхронизации GPS введите следующую информацию, перейдя к параметрам Communications > Serial:
    Параметр Описание
    Protocol Выберите параметр GPS, соответствующий вашему приемнику GPS.
    Baud rate Рекомендуемая скорость передачи данных для временной синхронизации GPS – 9600 бит/с.
    Serial port Рекомендуемый стоповый разряд/контроль четности для временной синхронизации GPS – 8N1.
QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?