7ES02-0336-07

Descripción general de la PM8000

Las centrales de medida de energía y calidad de energía PM8000 le ayudan a satisfacer las necesidades de sus aplicaciones de supervisión de energía y gestión de costes.

Las centrales de medida PM8000 cumplen la normativa internacional en materia de precisión de medición. Podrá personalizar su central de medida cargando programaciones especializadas añadiéndole módulos opcionales e incorporando accesorios de montaje a la instalación física.

Funciones de la central de medida

Lecturas de calidad de energía (THD)
Captura de bajadas/subidas de tensiones e intensidades
Medición de RMS real hasta el armónico de orden 63
Potencia activa (kW), reactiva (kVAR) y aparente (kVA)
Conexión directa de 600 V en las entradas de tensión
Lecturas mínima/máxima de los datos medidos
Compatibilidad con agua, aire, gas, energía y vapor (WAGES, por sus siglas en inglés)
Compatibilidad con funciones de periodos horarios (TDU)
Elaboración de tendencias y pronósticos
Sincronización horaria con una precisión de 1 ms
Doble puerto Ethernet (dos puertos físicos, una dirección IP Ethernet)
Compatible con múltiples idiomas
Interfaz web
Configuración a través de pantalla remota o integrada
Visualización y confirmación de alarmas (activas e históricas) a través de la pantalla
Compatibilidad con los protocolos Modbus Master y pasarela Ethernet
Firmware y plantillas descargables
Seguridad avanzada
Compatibilidad con varios protocolos de comunicaciones estándar del sector

Gestión de cuentas

En caso de pérdida de la información de acceso de usuario de la central de medida, la central de medida quedará inoperable y no podrá devolverse a la fábrica.

AVISO
Pérdida de datos
Anote la información de usuario y las contraseñas del dispositivo en una ubicación segura.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?