7ES02-0336-07

MID

Estándares e índices de clase de la MID aplicables
  • Clase C conforme a EN 50470-1:2006

  • Clase C conforme a EN 50470-3:2006

Tipo de equipo de medida Central de medida de vatios-hora estática
Entorno mecánico M1
Entorno electromagnético E2
Tipo de precintado de la cubierta Cable y engarce
Mediciones aplicables Mediciones de energía de importación/exportación activas
Tipos de sistema (para aplicaciones que cumplen la MID)

  • En estrella trifásico de 4 hilos con toma de tierra
  • En triángulo trifásico de 3 hilos sin toma de tierra

Valor nominal de intensidad 0,05-5(10) A
Frecuencia nominal 50 Hz
LED de impulsos de energía Longitud de impulso: 5000 imp/kWh
Para cumplir la Directiva comunitaria relativa a los instrumentos de medida, la central de medida deberá instalarse en armarios con certificación conforme a MID adecuados para ofrecer una protección IP51 o superior.
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?