7ES02-0336-07

Características mecánicas

Central de medida de montaje en panel PM8240

Posición de montaje Vertical
Grado de protección IP

Pantalla: IP54

Cuerpo de la central de medida: IP30 (salvo conectores)

Tipo de pantalla VGA de cristal líquido de transistores de película fina (LCD TFT), gráficos en color, formato de imagen de 1/4 con resolución de 320 x 240
Retroiluminación de la pantalla LED blanco
Área visualizable 70,6 x 52,9 mm
Teclado 5 botones
Número máximo de módulos opcionales 4 (en función de la tensión mecánica y el grado de protección IP necesario)

Central de medida de montaje DIN PM8243

Posición de montaje Horizontal sobre carril DIN TS35
Grado de protección IP Cuerpo de la central de medida: IP30 (salvo conectores)
Número máximo de módulos opcionales 4 (en función de la tensión mecánica y el grado de protección IP necesario)

Cumplimiento mecánico

Vibración

IEC 60068-2-6

Impactos

IEC 60068-2-27

Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?