7ES02-0336-07

Configuración de CE avanzada

Utilice ION Setup para configurar los ajustes de supervisión y registro de calidad de energía (CE) de la central de medida conforme a las normas IEC 61000-4-30, EN 50160 e IEEE 519.

Las programaciones de CE de la central de medida están diseñadas con dependencias lógicas. IEC61000-4-30 deberá habilitarse en primer lugar si desea supervisar y registrar parámetros de CE conforme a las normas EN 50160 o IEEE 519.

AVISO
Pérdida de datos
  • Habilite IEC 61000-4-30 antes de habilitar otras funciones de supervisión y registro de la calidad de energía.
  • Habilite Sag/Swell antes de configurar funciones relacionadas con perturbaciones en la calidad de energía.
El incumplimiento de estas instrucciones puede ocasionar la pérdida de datos.
  1. Inicie ION Setup.
  2. Abra el Setup Assistant correspondiente a su central de medida.
  3. Vaya a Power Quality > Advanced PQ Logging.
  4. Seleccione 4-30 Enable y haga clic en Edit para configurar los parámetros de registro conforme a la norma IEC 61000-4-30 de la central de medida.
  5. Configure los parámetros según convenga:

    Configuración conforme a la norma IEC 61000-4-303

    Parámetro Descripción
    Enabled Seleccione este parámetro si desea habilitar la supervisión conforme a la norma IEC 61000-4-30.
    NOTA: Esta opción debe habilitarse al supervisar parámetros conforme a las normas EN 50160 o IEEE 519.
    Threshold Especifica el porcentaje de tensión nominal que define una perturbación. Por ejemplo, si el ajuste se establece en el 10% de una tensión nominal de 120 V, la perturbación se producen cuando la tensión cae hasta 12 V o por debajo de dicho valor.
    Hysteresis Especifica el porcentaje por encima del valor de Threshold que define el final de la perturbación. Por ejemplo, si el ajuste se establece en el 2%, el final de la perturbación se produce cuando la tensión aumenta hasta el (10% + 2%) de la tensión nominal o, lo que es lo mismo, hasta 14,4 V y por encima de dicho valor.
    Log 4-30 3s measurements Seleccione este parámetro si desea habilitar el registro de datos por intervalos de 3 segundos conforme a la norma IEC 61000-4-30.
    Log 4-30 10s measurements Seleccione este parámetro si desea habilitar el registro de datos por intervalos de 10 segundos conforme a la norma IEC 61000-4-30.
  6. Haga clic en Send para guardar los cambios.

    La pantalla Advanced PQ Logging muestra la nueva configuración.

  7. Seleccione EN 50160 Enable.
    Si desea eliminar todos los datos registrados conforme a la norma EN 50160, haga clic en Reset y, a continuación, haga clic en Yes para confirmar.
  8. Haga clic en Edit para configurar los parámetros de registro conforme a la norma EN 50160 de la central de medida.
    NOTA: Deberá habilitar IEC 61000-4-30 para que la central de medida pueda empezar a supervisar parámetros conforme a la norma EN 50160.
  9. Configure los parámetros según convenga:

    Ajuste de la configuración conforme a la norma EN50160

    Parámetro Descripción
    Enabled Seleccione este parámetro si desea habilitar la supervisión conforme a la norma EN 50160.
    Nominal Voltage Especifica el valor de tensión nominal utilizado para la norma EN 50160.
    Nominal Frequency Especifica el valor de frecuencia nominal utilizado para la norma EN 50160.
    Log EN50160 measurements Seleccione este parámetro registrar parámetros conforme a la norma EN 50160.
    NOTA: Deberá habilitar la supervisión conforme a la norma EN 50160 para registrar los parámetros.
  10. Haga clic en Send para guardar los cambios.

    La pantalla Advanced PQ Logging muestra la nueva configuración.

  11. Seleccione 519 Enable y haga clic en Edit para configurar los parámetros de registro conforme a la norma IEEE 519 de la central de medida.
    NOTA: Deberá habilitar IEC 61000-4-30 para que la central de medida pueda empezar a supervisar parámetros conforme a la norma IEEE 519.
  12. Configure los parámetros según convenga:

    Configuración conforme a la norma IEEE 519

    Parámetro Descripción
    Nominal Voltage Muestra el valor de tensión nominal utilizado para la norma IEEE 519.
    NOTA: Si modifica el valor de Nominal Voltage, deberá volver a esta pantalla de configuración y actualizar manualmente la configuración conforme a la norma IEEE 519.
    <Bus voltage options> Seleccione la tensión del bus en el punto de conexión común.

    Seleccione Disabled si no desea registrar datos relacionados con la norma IEEE 519.

  13. Tras especificar la tensión del bu, haga clic en clic en Next para configurar los parámetros de intensidad conforme a la norma IEEE 519.

    Configuración conforme a la norma IEEE 519

    Parámetro Descripción
    Maximum short circuit current Introduzca la intensidad de cortocircuito máxima en el punto de conexión común.
    Maximum demand load current Introduzca la intensidad del carga de demanda máxima en el punto de conexión común.
    Ratio Este parámetro muestra la relación entre la intensidad de corto circuito máxima y la carga de demanda máxima. Este se utiliza para determinar los límites de distorsión de tensión e intensidad.
  14. Haga clic en Next para visualizar la pantalla que muestra los límites de distorsión de tensión e intensidad para el contenido armónico.
    Se muestran los armónicos del 2 al 50 y el valor de THD/TDD con los correspondientes límites establecidos para Voltage Distortion % y Current Distortion %.
  15. Haga clic en Finish para guardar los cambios.

    La pantalla Advanced PQ Logging muestra la nueva configuración.

Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?