Product Panorama

Product Panorama 1 of 2

Refer to Catalog 9006CT1007

Design

Miniature

Compact

Catalog number

9007 A/O

9007 MS/ML

XCMN

XCMD

XCKP

XCKD

XCKL

Page

Industrial Snap Switches Without Enclosures

Miniature MS Limit Switch

Miniature MS Limit Switch

Miniature MS Limit Switch

Miniature MS Limit Switch

Miniature MS Limit Switch

XCKL Limit Switch

 

Enclosure

Open, plastic

Metal body, metal head

Plastic, double insulated

Metal

Plastic, double insulated

Metal

Metal

Features

A variety of operators are available.

Bottom or side cable entry. Full range of operating heads. See  Miniature MS Limit Switch.

Mounting by the body or by the head

1 conduit entry

Modularity

Selected operators

Operator

Head, body, lever, and connector

Head, body, and lever

Conforming to standards

   

CENELEC:

EN 50047

Body dimensions

(w x h x d), mm (in.)

29.0 x 63.5 x 21.0

(1.14 x 2.5 x 0.83)

40.1 x 44.4 x 15.8

(1.58 x 1.75 x 0.62)

30 x 50 x 16

(1.18 x 1.97 x 0.63)

31 x 65 x 30
(1.22 x 2.56 x 1.18)

52 x 72 x 30
(2.05 x 2.83 x 1.18)

Head

Linear

Linear or rotary

Linear movement, plunger
Rotary movement, lever
Rotary movement, multi-directional [1]
Same heads for ranges XCMD, XCKD, XCKP and XCKT

Linear movement, plunger
Rotary movement, lever
Rotary movement, multi-directional [1]

Contact blocks

             

2 snap action contacts

N.C. + N.O.

N.C. + N.O.;
N.C. + N.C.

N.C. + N.O.;
N.C. + N.C.

N.C. + N.O.;
N.C. + N.C.

N.C. + N.O.

2 snap action contacts

N.C. + N.O.

N.C. + N.O.;
N.C. + N.C.

N.C. + N.O.;
N.C. + N.C.

N.C. + N.O.;
N.C. + N.C.

N.C. + N.O.

3 snap action contacts

N.C. + N.C. + N.O.

N.C. + N.C. + N.O.;
N.C. + N.O. + N.O.

N.C. + N.C. + N.O.;
N.C. + N.O. + N.O.

N.C. + N.C. + N.O.; N.C. + N.O. + N.O.

3 snap action contacts

N.C. + N.C. + N.O.

N.C. + N.C. + N.O.;
N.C. + N.O. + N.O.

N.C. + N.C. + N.O.;
N.C. + N.O. + N.O.

N.C. + N.C. + N.O.; N.C. + N.O. + N.O.

4 snap action contacts

N.C. + N.C. + N.O. + N.O.

4 snap action contacts

N.C. + N.C. + N.O. + N.O.

2 slow break contacts
break before make

N.C. + N.O.

N.C. + N.O.

N.C. + N.O.

N.C. + N.O.

2 slow break contacts
break before make

N.C. + N.O.

N.C. + N.O.

N.C. + N.O.

N.C. + N.O.

2 slow break contacts
make before break

N.O. + N.C.

N.O. + N.C.

N.O. + N.C.

2 slow break contacts
make before break

N.O. + N.C.

N.O. + N.C.

N.O. + N.C.

2 slow break contacts
simultaneous

N.C. + N.C.

N.C. + N.C.

N.C. + N.C.

2 slow break contacts
simultaneous

N.O. + N.O.

N.O. + N.O.

N.O. + N.O.

3 slow break contacts
break before make

N.C. + N.C. + N.O.

N.C. + N.C. + N.O.;

N.C. + N.O. + N.O.

N.C. + N.C. + N.O.;

N.C. + N.O. + N.O.

N.C. + N.C. + N.O.; N.C. + N.O. + N.O.

3 slow break contacts
break before make

N.C. + N.C. + N.O.

N.C. + N.C. + N.O.;

N.C. + N.O. + N.O.

N.C. + N.C. + N.O.;

N.C. + N.O. + N.O.

N.C. + N.C. + N.O.; N.C. + N.O. + N.O.

2 snap action contacts

N.C. + N.O.,
N.O. + N.O.

N.C. + N.O.

4 snap action contacts

N.C. + N.C.,
N.O. + N.O.

Insulation voltage (Ui) / thermal current (Ithe)

See XCKL Limit Switch

300 Vac/Vdc

10 A (standard)

Screw terminal

2 contacts:

400 V/6 A

Pre-cabled

2 contacts: 400 V/6 A

3 contacts: 400 V/4 A

4 contacts: 400 V/3 A

Screw terminal:

2 contacts: 500 V/10 A
3 contacts: 400 V/6 A

Connector:

Integral M12,
4-pin: 250 V/3 A

Screw terminal:

2 contacts: 500 V/10 A
3 contacts: 400 V/6 A

Connector:

Integral M12,
5-pin: 60 V/4 A

Screw terminal:

2 contacts: 500 V/10 A
3 contacts: 400 V/6 A

Enclosure rating

IP = IEC enclosure rating

IK = EN shock test standard

None

NEMA Types 1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13

IP67

NEMA Types 1, 2, 13

IP 65, IK 04

NEMA Types 1, 2, 4X, 6, 12

IP 66, IP 67, IP 68,

IK 06

NEMA Types 1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13

IP 66, IP 67, IK 04

NEMA Types 1, 2, 4, 6, 12, 13

IP 66, IP 67, IK 06

NEMA Types 1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13
IP 66, IK 06

Electrical connection

Screw terminal or

Faston® connector

Pre-wired cable or

M12 connector

Pre-wired cable

Pre-cabled.

Connector:
Integral or remote M12 or remote 7/8" 16UN

Screw terminal:

M16, M20, Pg 11, PG 13, 1/2" NPT, or PF 1/2

Connector:

Integral M12

Screw terminal:

M20 or 1/2" NPT

Product Panorama 2 or 2

Refer to Catalog 9006CT1007

Design

Standard Duty Industrial

Severe Duty Mill and Foundry

Catalog number

9007C

XCKJ

XCKS

9007T/FT

L100/L300

Page

Oiltight, Watertight Switches—Standard and Compact Bodies

Oiltight, Watertight Switches—Standard and Compact Bodies

XCKS, Double Insulated

9007C Factory Modifications

R.B.Denison™ Lox-Switch™ L

 

Enclosure

Metal, diecast, zinc alloy

Metal

Plastic, double insulated

Metal

Metal

Features

Plug-in body

Fixed or plug-in body, -40 °C
(-40 °F) or +120 °C (+248 °F) versions

Extra heavy duty contact ratings

 

Modularity

Head, body, and lever

Lever

Conforming to standards / Product certifications

UL 508, C22-2-14-95,

NEMA 250, IEC 60947,

EN 60947-1, EN 60947-5-1

CENELEC:
EN 50041

CENELEC:
EN 50041

NEMA A600 UL508

UL Listed, CSA Certified

NEMA A600 UL508

UL Listed, CSA Certified

Body dimensions

(w x h x d), mm (in.)

Standard:
39 x 102 x 45 (1.54 x 4.02 x 1.77)

Compact:
39 x 80 x 45 (1.54 x 3.15 x 1.77)

40 x 77 x 44 (1.57 x 3.03 x 1.73)

42.5 x 84 x 36 (1.67 x 3.31 x 1.42)

40 x 72.5 x 36
(1.57 x 2.85 x 1.42)

58.7 x 114.3 x 64.5

(2.31 x 4.5 x 2.54)

58.7 x 126 x 53.3

(2.31 x 4.95 x 2.10)

Head

Linear movement, plunger
Rotary movement, lever
Multi-directional movement
(wobble stick, cat whisker) [1]

Linear movement, plunger
Rotary movement, lever
Rotary movement,
multi-directional [1]

Linear movement, plunger
Rotary movement, lever
Rotary movement,
multi-directional [1]

Rotary movement, lever

Rotary movement, lever

Contact blocks

     

Various options available for L100, 2- and 3-pole devices.

2 snap action contacts

N.C. + N.O.; N.C. + N.C.

N.C. + N.O.; N.C. + N.C.

2 snap action contacts

N.C. + N.O.; N.C. + N.C.

N.C. + N.O.; N.C. + N.C.

3 snap action contacts

N.C. + N.C. + N.O.;
N.C. + N.O. + N.O.

N.C. + N.C. + N.O.;
N.C. + N.O. + N.O.

3 snap action contacts

N.C. + N.C. + N.O.;
N.C. + N.O. + N.O.

N.C. + N.C. + N.O.;
N.C. + N.O. + N.O.

4 snap action contacts

4 snap action contacts

2 slow break contacts
break before make

N.C. + N.O.

2 slow break contacts
break before make

N.C. + N.O.

2 slow break contacts
make before break

N.O. + N.C.

2 slow break contacts
make before break

N.O. + N.C.

2 slow break contacts
simultaneous

N.C. + N.C.

2 slow break contacts
simultaneous

N.O. + N.O.

N.O. + N.O.

3 slow break contacts
break before make

N.C. + N.C. + N.O. ;
N.C. + N.O. + N.O.

N.C. + N.C. + N.O.;

N.C. + N.O. + N.O.

3 slow break contacts
break before make

N.C. + N.C. + N.O. ;
N.C. + N.O. + N.O.

N.C. + N.C. + N.O.;

N.C. + N.O. + N.O.

1 slow break contact
Form Y1561 [2]

1 N.C

2 snap action contacts

1 N.O. + 1 N.C.

2 C/O

2 C/O

1 N.C. + 1 N.O.[3]
convertible sequence

1 N.C. + 1 N.O.[3]
Some conversions possible

4 snap action contacts

2 N.O. + 2 N.C. ;

2 N.O. + 2 N.C. , neutral position;

2 N.O. + 2 N.C. , two stage

Insulation voltage (Ui) and thermal current (Ithe)

Ui = 600 V, except:
9007C62, 9007C66, 9007C68
(Ui = 250 V)
and 9007C84, 9007C86 (Ui = 125 V)

Ithe = 10 A, except:
9007C84, 9007C86 (Ithe = 2.5 A)

Screw terminal

2 contacts: 500 V/10 A

3 contacts: 400 V/6 A

Connector

Integral M12, 5-pin: 60 V / 4 A

Integral 7/8" 16UN: 250 V / 6 A

Screw terminal

2 contacts: 500 V/10 A

3 contacts: 400 V/6 A

600 V

20 A (AC/DC)

600 V

20 A (AC), 5 A (DC)

Enclosure rating

IP = IEC enclosure rating
IK = EN shock test standard

IP 67 conforming to IEC 60529,
NEMA Types 2, 4, 6, 6P, 12, 13

NEMA Types 1, 2, 4, 12

IP 66, IK 07

IP 65, IK 03

NEMA Types 1, 2, 4, 12, 13

IP65, 66, 67

NEMA Types 1, 4, 13

IP65, 66

Electrical connection

Cable entry
1/2"-14 NPT,

M20 x 1.5 ISO cable entry

Connector
Integral 5-pin mini-connector

Screw terminal
M20 x 1.5, PG13, or 1/2" PT

Connector
Integral M12 or 7/8" 16UN

Screw terminal

M20 x 1.5 or PG13

Cable entry

1/2" NPT or PG13.5

Cable entry

1/2" NPT or 3/4" NPT

Other options available

Connector
7/8" 16UN or

Cannon MS3102E20-AP or equal; other options available

Footnotes

  1. Flexible operators do not guarantee direct (positive) opening operation.
  2. Single pole only. Refer to XCKJ Accessories for details.
  3. For other contact options, see catalog 9006CT1007.

Was this helpful?