Terminologia derivata dalle norme
I termini tecnici, la terminologia, i simboli e le descrizioni corrispondenti nel presente manuale, o che figurano all'interno o sui prodotti stessi, derivano generalmente dai termini o dalle definizioni delle norme internazionali.
Nell'ambito dei sistemi di sicurezza funzionali, trasmissioni e automazione generale, sono inclusi, tra l'altro, termini quali sicurezza, funzione di sicurezza, stato sicuro, guasto, reset guasto, malfunzionamento, avaria, errore, messaggio di errore, pericoloso ecc.
Le norme sono le seguenti:
|
Norma |
Descrizione |
|---|---|
|
IEC 61131-2:2007 |
Controllori programmabili, parte 2: requisiti ed esperimenti delle apparecchiature. |
|
ISO 13849-1:2015 |
Sicurezza del macchinario: parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza. Principi generali per la progettazione |
|
EN 61496-1:2013 |
Sicurezza del macchinario: Apparecchi elettrosensibili di protezione. Parte 1: prescrizioni generali e prove. |
|
ISO 12100:2010 |
Sicurezza del macchinario. Principi generali di progettazione. Valutazione del rischio e riduzione del rischio |
|
EN 60204-1:2006 |
Sicurezza del macchinario. Equipaggiamento elettrico del macchinario, parte 1: requisiti generali |
|
ISO 14119:2013 |
Sicurezza del macchinario. Dispositivi di interblocco associati ai ripari. Principi di progettazione e di scelta |
|
ISO 13850:2015 |
Sicurezza del macchinario. Funzione di arresto di emergenza. Principi di progettazione |
|
IEC 62061:2015 |
Sicurezza del macchinario. Sicurezza funzionale dei sistemi di comando elettrici, elettronici ed elettronici programmabili legati alla sicurezza |
|
IEC 61508-1:2010 |
Sicurezza funzionale dei sistemi elettrici, elettronici ed elettronici programmabili legati alla sicurezza: requisiti generali |
|
IEC 61508-2:2010 |
Sicurezza funzionale dei sistemi elettrici, elettronici ed elettronici programmabili legati alla sicurezza: Requisiti per sistemi elettrici, elettronici ed elettronici programmabili legati alla sicurezza. |
|
IEC 61508-3:2010 |
Sicurezza funzionale dei sistemi elettrici, elettronici ed elettronici programmabili legati alla sicurezza: Requisiti software. |
|
IEC 61784-3:2016 |
Reti di comunicazione industriale. Profili. Parte 3: bus di campo di sicurezza funzionale. Regole generali e definizioni del profilo. |
|
2006/42/CE |
Direttiva macchine |
|
2014/30/UE |
Direttiva compatibilità elettromagnetica |
|
2014/35/UE |
Direttiva bassa tensione |
I termini utilizzati nel presente documento possono inoltre essere utilizzati indirettamente, poiché provenienti da altre norme, quali:
|
Norma |
Descrizione |
|---|---|
|
Serie IEC 60034 |
Macchine elettriche rotative |
|
Serie IEC 61800 |
Sistemi di azionamento ad alimentazione elettrica e velocità regolabile |
|
Serie IEC 61158 |
Comunicazioni dati digitali per misure e controlli. Bus di campo per l'uso con i sistemi di controllo industriali |
Infine, l'espressione area di funzionamento può essere utilizzata nel contesto di specifiche condizioni di pericolo e in questo caso ha lo stesso significato dei termini area pericolosa o zona di pericolo espressi nella Direttiva macchine (2006/42/CE) e ISO 12100:2010.