Standartlardan Alınan Terimler
Bu kılavuzdaki ya da ürünlerin kendisinin içinde ya da üzerinde kullanılan teknik terimler, terminoloji, semboller ve ilgili açıklamalar, genellikle uluslararası standartların terimleri ve tanımlarından türetilmiştir.
İşlevsel güvenlik sistemleri, sürücüleri ve genel otomasyon alanında bunlar, sınırlı kalmamak kaydıyla güvenlik, güvenlik işlevi, güvenlik durumu, hata, hata sıfırlama, arıza, bozukluk, tehlike vb. gibi terimleri içerebilir.
Dahil olan standartlar:
Standart |
Açıklama |
---|---|
IEC 61131-2:2007 |
Programlanabilir denetleyiciler, bölüm 2: Donanım kuralları ve testler. |
ISO 13849-1:2015 |
Makinelerde güvenlik: Kontrol sistemlerinin güvenlikle ilgili parçaları. Tasarım için genel prensipler. |
EN 61496-1:2013 |
Makinelerde güvenlik: Elektriğe duyarlı koruma donanımı. Bölüm 1: Genel kurallar ve testler. |
ISO 12100:2010 |
Makinelerde güvenlik - Tasarım için genel prensipler - Risk değerlendirilmesi ve risk azaltılması |
EN 60204-1:2006 |
Makinelerde güvenlik - Makinelerin elektriksel donanımı - Bölüm 1: Genel kurallar |
ISO 14119:2013 |
Makinelerde güvenlik - Koruyucular ile beraber olan ara kilitleme tertibatları-Tasarım ve seçim için prensipler |
ISO 13850:2015 |
Makinelerde güvenlik - Acil durumlarda durdurma teçhizatı - Tasarım prensipleri |
IEC 62061:2015 |
Makine güvenliği - Güvenliğe ilişkin elektrik, elektronik ve programlanabilir elektronik kontrol sistemlerinin fonksiyonel güvenliği |
IEC 61508-1:2010 |
Güvenlikle ilgili elektrikli/elektronik/programlanabilir elektronik sistemlerde işlevsel güvenlik: Genel kurallar. |
IEC 61508-2:2010 |
Güvenlikle ilgili elektrikli/elektronik/programlanabilir elektronik sistemlerde işlevsel güvenlik: Güvenlikle ilgili elektrikli veya elektronik veya programlanabilir elektronik sistemler için kurallar. |
IEC 61508-3:2010 |
Güvenlikle ilgili elektrikli/elektronik/programlanabilir elektronik sistemlerde işlevsel güvenlik: Yazılım kuralları. |
IEC 61784-3:2016 |
Endüstriyel iletişim ağları - Profiller - Bölüm 3: Fonksiyonel güvenlik haberleşme bağlantıları - Genel kurallar ve profil tanımları. |
2006/42/EC |
Makine Direktifi |
2014/30/EU |
Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi |
2014/35/EU |
Düşük Voltaj Direktifi |
Ayrıca mevcut belgede kullanılan terimler, aşağıdakiler gibi diğer standartlardan türetildiklerinden kabaca kullanılıyor olabilir:
Standart |
Açıklama |
---|---|
IEC 60034 serisi |
Dönen elektrik makineleri |
IEC 61800 serisi |
Hızı ayarlanabilen elektriksel güç tahrik sistemleri |
IEC 61158 serisi |
Ölçüm ve kontrol için dijital veri iletişimleri - Endüstriyel kontrol sistemlerinde kullanıma yönelik Haberleşme Bağlantısı |
Son olarak çalışma alanı terimi, belirli tehlikelerin açıklamasıyla bağlantılı olarak kullanılabilir ve Makine Direktifi (2006/42/EC) ve ISO 12100:2010’da tehlike bölgesi ya da risk bölgesi için olduğu gibi tanımlanır.