Compatibilidade
A tabela a seguir mostra a compatibilidade de ferramentas digitais com o sistema do TeSys island em versões ativas.
Software de configuração/programação |
Versão do firmware do TeSys island |
||||
---|---|---|---|---|---|
TeSysisland_001.100.0013.sedp |
TeSysisland_002.100.016.sedp |
TeSysisland_002.200.008.sedp |
TeSysisland_002.300.006.sedp |
||
DTM (SoMove ou qualquer contêiner FDT) |
DTM v1.0.1401 |
✔ |
X |
X |
X |
DTM v1.1.0 |
✔ |
X |
X |
X |
|
DTM v2.1.1 |
✔ |
✔ |
X |
X |
|
NOTA: O DTM v2.1.1 é compatível ao utilizar o Modbus TCP ou EtherNet/IP
e apenas para avatares de dispositivo e carga previamente existentes.
|
|||||
DTM v2.2.0 ou DTM v2.2.1 (equivalente) |
X |
X |
✔ |
✔ |
|
DTM v2.3.0 |
X |
X |
X |
✔ |
|
EcoStruxure Machine Expert |
EcoStruxure Machine Expert v1.1 ou v1.2 Biblioteca de blocos de funções: 1.0.15.0 Descrição do dispositivo:
|
✔ |
X |
X |
X |
EcoStruxure Machine Expert v1.2.3 Biblioteca de blocos de funções: 2.0.2.0 Descrição do dispositivo:
|
X |
X |
✔ |
✔ |
|
EcoStruxure Control Expert V15.0 SP1 |
Biblioteca do TeSys island 2021 Versão da biblioteca do PSx DTM: 3.14.54 PLC M580 - firmware de CPU 3.20 |
X |
X |
✔ |
✔ |
NOTA: O EcoStruxure Control Expert é
compatível com o TeSys island v002.200.008 quando configurado
com a biblioteca do DTM do TeSys island v2.2.2.
|
|||||
Studio 5000 |
NA NOTA: A exportação do arquivo L5X deve ser feita com a versão
compatível do DTM.
|
||||
TIA Portal |
Biblioteca: TeSysIsland_TIAV15_V2.1.1.zal15 GSD: SCHE1135.GSD (revisão 1.0) GSDML: GSDML-V2.35-SchneiderElectric-TeSysisland-20200202.xml NOTA: A exportação do arquivo AML deve ser feita com a
versão compatível do DTM.
|
X |
✔ |
X |
X |
Biblioteca: TeSysIsland_TIAV15_V2.2.0.zal15 GSD: SCHE1135.GSD (revisão 2.0) GSDML: GSDML-V2.35-SchneiderElectric-TeSysisland-20200404.xml NOTA: A exportação do arquivo AML deve ser feita com a
versão compatível do DTM.
|
X |
X |
✔ |
✔ |