版本003.001.001
新功能
韩语支持。
KC(韩国认证)适用于以下商业型号:
|
在范围内 |
|
|---|---|
|
TPRBCEIP |
Ethernet/IP 总线耦合器 |
|
TPRBCPFN |
PROFINET 总线耦合器 |
|
TPRDG4X2 |
数字量 I/O 模块 |
|
TPRST009 |
9 A 标准起动器 |
|
TPRST025 |
25 A 标准起动器 |
|
TPRST038 |
38 A 标准起动器 |
|
TPRST065 |
65 A 标准起动器 |
|
TPRST080 |
80 A 标准起动器 |
|
TPRVM001 |
电压接口模块 |
|
TPRAN2X1 |
模拟量 I/O 模块 |
|
超出范围 |
|
|---|---|
|
TPRBCPFB |
PROFIBUS 总线耦合器 |
|
TPRPM009 |
9 A 电源接口模块 |
|
TPRPM038 |
38 A 电源接口模块 |
|
TPRPM080 |
80 A 电源接口模块 |
|
TPRSM001 |
SIL 接口模块 |
|
TPRSS009 |
9 A SIL 起动器 |
|
TPRSS025 |
25 A SIL 起动器 |
|
TPRSS038 |
38 A SIL 起动器 |
|
TPRSS065 |
65 A SIL 起动器 |
|
TPRSS080 |
80 A SIL 起动器 |