DOCA0224FR-00

Compatibilité

Le tableau suivant montre la compatibilité des outils numériques avec le système TeSys island dans les versions actives.

Configuration / Logiciel de programmation

Version du logiciel embarqué de TeSys island

TeSysisland_001.100.0013.sedp

TeSysisland_002.100.016.sedp

TeSysisland_002.200.008.sedp

TeSysisland_002.300.006.sedp

DTM (SoMove ou autre conteneur FDT)

DTM v1.0.1401

X

X

X

DTM v1.1.0

X

X

X

DTM v2.1.1

X

X

NOTE: DTM v2.1.1 est compatible avec l’utilisation de Modbus TCP ou EtherNet/IP et uniquement pour les avatars d’équipement et de charge existants.

DTM v2.2.0 ou DTM v2.2.1 (équivalent)

X

X

DTM v2.3.0

X

X

X

EcoStruxure Machine Expert

EcoStruxure Machine Expert v1.1 ou v1.2

Bibliothèque des blocs de fonction : 1.0.15.0

Description de l’équipement :

  • Modbus TCP : 1.1.0.0

  • EtherNet/IP : 1.1.0.0

X

X

X

EcoStruxure Machine Expert v1.2.3

Bibliothèque des blocs de fonction : 2.0.2.0

Description de l’équipement :

  • Modbus TCP : 1.1.6

  • EtherNet/IP : 1.1.7

X

X

EcoStruxure Control Expert V15.0 SP1

Bibliothèque TeSys island 2021

Version de la bibliothèque PSx DTM : 3.14.54

Automate M580 – Logiciel embarqué de l’UC 3.20

X

X

NOTE: EcoStruxure Control Expert est compatible avec TeSys island v002.200.008 si configuré avec la bibliothèque DTM TeSys island v2.2.2.

Studio 5000

N/A

NOTE: L’exportation du fichier L5X doit être effectuée avec la version compatible du DTM.

Portail TIA

Bibliothèque : TeSysIsland_TIAV15_V2.1.1.zal15

GSD : SCHE1135.GSD (révision 1.0)

GSDML : GSDML-V2.35-SchneiderElectric-TeSysisland-20200202.xml

NOTE: L’exportation du fichier AML doit être effectuée avec la version compatible du DTM.

X

X

X

Bibliothèque : TeSysIsland_TIAV15_V2.2.0.zal15

GSD : SCHE1135.GSD (révision 2.0)

GSDML : GSDML-V2.35-SchneiderElectric-TeSysisland-20200404.xml

NOTE: L’exportation du fichier AML doit être effectuée avec la version compatible du DTM.

X

X

Code QR pour cette page

Contenu utile ?