Version 003.001.001
Nouvelles fonctionnalités
Prise en charge du coréen.
La certification coréenne (KC) sera applicable aux références commerciales ci-dessous :
|
Dans le champ d’application |
|
|---|---|
|
TPRBCEIP |
Coupleur de bus Ethernet/IP |
|
TPRBCPFN |
Coupleur de bus PROFINET |
|
TPRDG4X2 |
Module d’E/S numériques |
|
TPRST009 |
Démarreur standard 9 A |
|
TPRST025 |
Démarreur standard 25 A |
|
TPRST038 |
Démarreur standard 38 A |
|
TPRST065 |
Démarreur standard 65 A |
|
TPRST080 |
Démarreur standard 80 A |
|
TPRVM001 |
Module d’interface de tension |
|
TPRAN2X1 |
Module d’E/S analogiques |
|
Hors du champ d’application |
|
|---|---|
|
TPRBCPFB |
Coupleur de bus PROFIBUS |
|
TPRPM009 |
Module d’interface d’alimentation 9 A |
|
TPRPM038 |
Module d’interface d’alimentation 38 A |
|
TPRPM080 |
Module d’interface d’alimentation 80 A |
|
TPRSM001 |
Module d’interface SIL |
|
TPRSS009 |
Démarreur SIL 9 A |
|
TPRSS025 |
Démarreur SIL 25 A |
|
TPRSS038 |
Démarreur SIL 38 A |
|
TPRSS065 |
Démarreur SIL 65 A |
|
TPRSS080 |
Démarreur SIL 80 A |