Version 003.000.001
-
Führen Sie eine Aktualisierung von Version 001.100.013/002.100.016 auf Version 002.200.008/002.300.006 durch.
-
Führen Sie eine Aktualisierung von Version 002.200.008/002.300.006 auf Version 003.000.001 durch.
Neue Funktionen
-
Mit der Funktion können Benutzer ihre E/A-Geräte über verschiedene Avatars gemeinsam verwenden und sie optimieren, um die pro TeSys island erforderliche Anzahl an E/A-Geräten zu verringern.
Benutzer können zudem die Funktion verwenden, die unbenutzte AIOM-/DIOM-Geräte dauerhaft aus der TeSys island-Konfiguration entfernt.
-
Lokale Steuerung
Die lokale Steuerungsfunktion wird auf die Sicherheitskategorie-avatars ausgeweitet.
-
Lokales Zurücksetzen der Auslösung
Damit können nun Auslösungen auf der Ebene einzelner avatars lokal zurückgesetzt werden. Auslösungen können jedoch im Fernsteuerungsmodus auf TeSys island-Ebene weiterhin wie zuvor über die Bedientafel zurückgesetzt werden.
-
Firmwareversion
Die Firmwareversion für den Buskoppler stimmt mit der SEDP-Paketversion überein.
Korrigierte Fehler
-
Der Status „Lokaler Modus“ funktioniert nicht für und Förderband – Zwei Richtungen – SIL-Stopp, Verdrahtungskat. 1/2.
-
Laden von Gerät funktioniert nicht, wenn sich mehr als 16 SIL-Starter in der Konfiguration befinden.
Bekannte Probleme
-
Wenn sich der Analogeingangstyp vom Analogausgangstyp unterscheidet und wenn der Analogeingang mit dem Analogausgang verbunden ist, tritt ein avatar-Geräteereignis auf.
Problemumgehung: Verwenden Sie Analogeingänge und Analogausgänge desselben Typs.
-
Der AIOM-Ausgangswert stimmt nicht mit dem Analogeingangswert überein, wenn der E/A in Schleife geschaltet und der Ausgangstyp „4–20 mA“ ausgewählt ist.
Problemumgehung: Verwenden Sie den Ausgangstyp „0–20 mA“ anstatt „4–20 mA“.
-
Diese Version gilt nicht für SIL-Starter.