Versão 003.001.001
Novos recursos
Suporte para o idioma coreano.
A KC (Certificação Coreana) será aplicável às referências comerciais abaixo:
|
No escopo |
|
|---|---|
|
TPRBCEIP |
Interface de rede EtherNet/IP |
|
TPRBCPFN |
Interface de rede PROFINET |
|
TPRDG4X2 |
Módulo de E/S digital |
|
TPRST009 |
Partida padrão de 9 A |
|
TPRST025 |
Partida padrão de 25 A |
|
TPRST038 |
Partida padrão de 38 A |
|
TPRST065 |
Partida padrão de 65 A |
|
TPRST080 |
Partida padrão de 80 A |
|
TPRVM001 |
Módulo de interface de tensão |
|
TPRAN2X1 |
Módulo de E/S analógica |
|
Fora do escopo |
|
|---|---|
|
TPRBCPFB |
Acoplador de barramento PROFIBUS |
|
TPRPM009 |
Módulo de interface de potência de 9 A |
|
TPRPM038 |
Módulo de interface de potência de 38 A |
|
TPRPM080 |
Módulo de interface de potência de 80 A |
|
TPRSM001 |
Módulo de interface SIL |
|
TPRSS009 |
Partida SIL de 9 A |
|
TPRSS025 |
Partida SIL de 25 A |
|
TPRSS038 |
Partida SIL de 38 A |
|
TPRSS065 |
Partida SIL de 65 A |
|
TPRSS080 |
Partida SIL de 80 A |