DOCA0224TR-00

Uyumluluk

Aşağıdaki tabloda, dijital araçların, etkin sürümlerdeki TeSys island sistemi ile uyumluluğu gösterilmektedir.

Yapılandırma/Programlama yazılımı

TeSys island bellenim sürümü

TeSysisland_001.100.0013.sedp

TeSysisland_002.100.016.sedp

TeSysisland_002.200.008.sedp

TeSysisland_002.300.006.sedp

DTM (SoMove ya da herhangi bir FDT konteyneri)

DTM v1.0.1401

X

X

X

DTM v1.1.0

X

X

X

DTM v2.1.1

X

X

NOT: DTM v2.1.1, yalnızca Modbus TCP ya da EtherNet/IP kullanılırken ve daha önce var olan cihaz ve yük avatarları için uyumludur.

DTM v2.2.0 ya da DTM v2.2.1 (eşdeğeri)

X

X

DTM v2.3.0

X

X

X

EcoStruxure Machine Expert

EcoStruxure Machine Expert v1.1 ya da v1.2

İşlev bloğu kütüphanesi: 1.0.15.0

Cihaz açıklaması:

  • Modbus TCP: 1.1.0.0

  • EtherNet/IP: 1.1.0.0

X

X

X

EcoStruxure Machine Expert v1.2.3

İşlev bloğu kütüphanesi: 2.0.2.0

Cihaz açıklaması:

  • Modbus TCP: 1.1.6

  • EtherNet/IP: 1.1.7

X

X

EcoStruxure Control Expert V15.0 SP1

TeSys island Kütüphanesi 2021

PSx DTM Kütüphanesi sürümü: 3.14.54

PLC M580 - CPU bellenim sürümü 3.20

X

X

NOT: EcoStruxure Control Expert, TeSys island DTM kütüphanesi v2.2.2 ile konfigüre edildiğinde TeSys island v002.200.008 ile uyumludur.

Studio 5000

NA

NOT: L5X dosyasının dışa aktarılmasının, DTM’nin uyumlu sürümü ile yapıldığından emin olun.

TIA Portalı

Kütüphane: TeSysIsland_TIAV15_V2.1.1.zal15

GSD: SCHE1135.GSD (revizyon 1.0)

GSDML: GSDML-V2.35-SchneiderElectric-TeSysisland-20200202.xml

NOT: AML dosyasının dışa aktarılmasının, DTM’nin uyumlu sürümü ile yapıldığından emin olun.

X

X

X

Kütüphane: TeSysIsland_TIAV15_V2.2.0.zal15

GSD: SCHE1135.GSD (revizyon 2.0)

GSDML: GSDML-V2.35-SchneiderElectric-TeSysisland-20200404.xml

NOT: AML dosyasının dışa aktarılmasının, DTM’nin uyumlu sürümü ile yapıldığından emin olun.

X

X

QR code for this page

Bu yardımcı oldu mu?