Versione 003.001.001
Nuove funzionalità
Supporto della lingua coreana.
La KC (certificazione coreana) verrà applicata ai seguenti riferimenti commerciali:
|
In ambito |
|
|---|---|
|
TPRBCEIP |
Bus coupler Ethernet/IP |
|
TPRBCPFN |
Bus coupler PROFINET |
|
TPRDG4X2 |
Modulo I/O digitale |
|
TPRST009 |
Starter standard 9 A |
|
TPRST025 |
Starter standard 25 A |
|
TPRST038 |
Starter standard 38 A |
|
TPRST065 |
Starter standard 65 A |
|
TPRST080 |
Starter standard 80 A |
|
TPRVM001 |
Modulo di interfaccia della tensione |
|
TPRAN2X1 |
Modulo I/O analogico |
|
Fuori ambito |
|
|---|---|
|
TPRBCPFB |
Bus coupler PROFIBUS |
|
TPRPM009 |
Modulo interfaccia di alimentazione da 9 A |
|
TPRPM038 |
Modulo interfaccia di alimentazione 38 A |
|
TPRPM080 |
Modulo interfaccia di alimentazione 80 A |
|
TPRSM001 |
Modulo interfaccia SIL |
|
TPRSS009 |
Starter SIL 9 A |
|
TPRSS025 |
Starter SIL 25 A |
|
TPRSS038 |
Starter SIL 38 A |
|
TPRSS065 |
Starter SIL 65 A |
|
TPRSS080 |
Starter SIL 80 A |