communiceren via apps van derden, zoals Google Home, Apple Home en Amazon Alexa. Het doel is om het smart home ecosysteem te vereenvoudigen door internet-geconnecteerde apparaten van verschillende fabrikanten de mogelijkheid te geven om naadloos en veilig te communiceren. Matter bevordert
• Prises connectées• EVlink Home Smart• Schneider Charge Conditions indispensables : • Configurez l'un de vos appareils PowerTag en tant que réseau. Reportez-vousà Appairage du PowerTag principal. • Définissez la Limite du contrat.Une limite de contrat est réglée automatiquement lors de l’appairage
enheden Schneider Charge giver husejere en nem og smart måde at oplade deres elbiler på. Wiser Home-appen giver nem adgang til at overvåge og styre opladningsoplevelsen på afstand og planlægge opladningssessioner ved hjælp af vedvarende energi fra solpaneler. Det hjælper med at optimere energiforbruget
temperature)• Device lock• Valve Protection• Heating changeover• Universal input setback/presence (external)• Volt-free or live control, normally open or normally closed. A B C 8 DUG_Connected Thermostat 16 A, ZB_WH-05 System M and System D - Connected Thermostat 16 A, ZB • Smart schedule through a Wiser
) Asennusvideo: PowerTag E -asennus Tuetut asennusasennot Resi9 Asennusasento Smart Tag Mallinumero Ylä- tai alaosa PowerTag Energy R9 M631PW R9M20 Ylä- tai alaosa PowerTag Energy R9 M63 3P R9M40 Yläosa PowerTag Energy R9 M63 3PN R9M41 Ylä- tai alaosa PowerTag Energy R9 F63 1PN R9M60 Ylä- tai alaosa
, pt)• PowerTag Acti9 M63 (nl, ro, ru, zh)• PowerTag Acti9 F63 (en, fr, es, de, it, pt)• PowerTag Acti9 F63 (nl, ro, ru, zh) Vidéo d’installation : installation du PowerTag E Positions de montage prises en charge Resi9 Position de montage Smart Tag Numéro de modèle Haut ou bas PowerTag R9 M63 1PW R9M20
das FBH-System weiterhin durch den Kopplungsprozess konfiguriert. Der Thermostat regelt die Raumtemperatur mit Hilfe der FBH.Der Thermostat kann auch als Temperaturfühler und Temperatursollwertgeber für andere Heizgeräte wie z. B. 16A-Relais oder ELKO - Smart Heizkörperthermostat verwendet werden
Voice control Using Amazon Alexa® or Google Home, you can control the thermostat with your voice. Schneider Electric 35 rue Joseph Monier 92500 Rueil Malmaison France + 33 (0) 1 41 29 70 00 www.se.com Google Home Google Home Google Home is a brand of smart speakers that works like Alexa. You can use
• Heat/cool changeover• Universal input setback/presence (external)• Volt-free or live control, normally open or normally closed• Smart schedule through Wiser app Operating elementsA. Dot-matrix display • Wireless connectivity LED ( ) • Heat and cool demand LED ( )TIP: All LED indications are
valitse Kodinkoneet kohteesta TYYPPI -valikkoon.4. Valitse Smart-pistorasia kohteesta KOSKEE valikko ja napauta Luo. Seuraavassa näytössä näkyy oletuksena viikon tapahtuma, jota voi muokata. 5. Napauta jos haluat lisätä tapahtuman, kuten TILA (päällä/pois) jaAJANKOHTA (auringonnousu/auringonlasku tai