Technische Daten
Connected Thermostateinsatz 2 A
|
Nennspannung: |
AC 230 V ~, 50 Hz |
||
|
Max. Nennstrom |
Ohmsche Last: |
2 A |
|
|
Induktive Last: |
1 A |
||
|
Anschlussklemmen: |
Klemmen für max. 2,5 mm² |
||
|
Neutralleiter: |
Erforderlich |
||
|
Umgebungstemperatur: |
0 bis 45 °C |
||
|
Relative Luftfeuchtigkeit: |
max. 90% ohne Kondensatbildung |
||
|
Temperaturgenauigkeit: |
max. ±0,5 °C (zwischen 4 und 30 °C) |
||
|
Schutzklasse: |
II |
||
|
Betriebsspannung: |
230 V |
||
|
Überspannungskategorie: |
III |
||
|
Bemessungsstoßspannung: |
4 kV |
||
|
Verschmutzungsgrad: |
2 |
||
|
Kriechstromfestigkeit von Isolationskomponenten: |
175 V |
||
|
Materialgruppe: |
IIIa (basierend auf CTI-Wert) |
||
|
Trennungstyp: |
1.B |
||
Connected Thermostatmodul ZB
|
Standby: |
max. 0.4 W |
|
|
Betriebsumgebungstemperatur: |
0 bis 45°C |
|
|
Relative Luftfeuchtigkeit: |
max. 90% ohne Kondensatbildung |
|
|
Anzeige: |
7 x 5-Punktmatrix, 3 zusätzliche LEDs |
|
|
Auflösung der Temperaturmessung: |
0,5 °C |
|
|
Betriebsfrequenz: |
2,405 GHz bis 2,48 GHz |
|
|
Max. Hochfrequenzleistung übertragen: |
<10 mW |
|
|
Kommunikationsprotokoll: |
Zigbee-3.0-zertifiziert |
|