Información sobre el dispositivo
La toma de corriente está equipada con:
-
Mecanismo de protección contra temperatura: Cuando la toma de corriente se utiliza con una carga elevada durante un largo período de tiempo, el mecanismo puede desconectar la toma de corriente, lo que garantiza la protección contra el sobrecalentamiento.
-
Mecanismo de protección contra sobrecarga: Cuando la toma de corriente se utiliza con una carga alta (~18A o superior), el mecanismo puede desconectar la toma de corriente, lo que garantiza la protección contra sobrecargas.
Características de una toma de corriente:
-
Acceso remoto: Puede encender o apagar la toma de corriente usando la aplicación o a través de un interruptor inalámbrico conectado o mediante control de voz (Google Home, Amazon Alexa, Siri), además de usar el botón de encendido y apagado en el propio dispositivo.
-
Consumo de energía: Puede supervisar el consumo de energía (W) usando la aplicación.
-
Fácil instalación: La toma de corriente encaja en las cajas de pared existentes (40 mm), no se requiere caja de pared separada.
-
Fácil programación: Puede crear un calendario para las diversas funciones del dispositivo de una manera sencilla según sus requisitos específicos de comodidad y conveniencia.
-
Alta seguridad: La protección integrada contra sobrecarga y sobrecalentamiento garantiza que la toma de corriente sea segura en todo momento.
-
No se debe utilizar este dispositivo para controlar aplicaciones de seguridad
-
No mezcle diferentes tipos de carga en la toma controlada
-
No utilice tomas múltiples en la toma controlada
-
No la utilice para la carga de vehículos eléctricos