Tekniske data
Hoveddata
E-nummer |
Ikke defineret |
||||||||
Produktfarve |
Hvid |
||||||||
Produkt- eller komponenttype |
Energisensorer |
Funktioner
Nominel spænding | Un | 1P+W / 1P+N |
Fase-til-neutral |
100...127 V AC ± 20 % |
Fase-til-neutral |
200...240 V AC ± 20 % |
|||
Un | 3P |
Fase-til-fase |
200...240 V AC ± 20 % |
|
Fase-til-fase |
380...415 V AC ± 20 % |
|||
Un | 3P+N |
Fase-til-neutral |
220...240 V AC ± 20 % |
|
Fase-til-neutral |
380...415 V AC ± 20 % |
|||
Fase-til-neutral |
120...137 V AC ± 20 % |
|||
Fase-til-neutral |
208...240 V AC ± 20 % |
|||
Frekvens | 50/60 Hz | |||
Maksimal strøm | Imax | 63 A | ||
Basisstrøm | Ib | 10 A | ||
Mætningsstrøm |
130 A | |||
Maksimalt strømforbrug |
≤ 1 VA (1P+N) | |||
≤ 2 VA (3P/3P+N) | ||||
Startstrøm |
Ist | 40 mA |
Omgivelser
Driftstemperatur |
-25 °C til +60 °C |
|
Opbevaringstemperatur |
-40 °C til +85 °C |
|
Overspændingskategori |
I henhold til IEC 61010-1 |
Kat. III |
Målekategori |
I henhold til IEC 61010-2-030 |
Kat. III |
Højde |
≤ 2000 m |
|
Relativ fugtighed |
Maksimum 93 % ikke-kondenserende | |
Beskyttelsesgrad |
Kun enhed |
IP20 |
IK |
05 |
Radiofrekvenskommunikation
ISM-bånd 2,4 GHz |
2,4 GHz til 2,4835 GHz |
|
Kanaler |
I henhold til IEEE 802.15.4 |
11 til 26 |
Isotropisk udstrålet effekt |
Ækvivalent (EIRP) |
0 dBm |
Maksimal overførselstid |
< 5 ms |
|
Maks. transmitteret RF-effekt |
Ækvivalent (EIRP) |
≤ 10 mW |
Frekvensanvendelse |
Meddelelser sendt hver |
5 sekunder (ca.) |
Egenskaber ved målefunktioner
Funktion | Effektivitetskategori
iht. IEC 61557–12 PMD-I/DD/K55/1 |
Måleområde for enhed | |
Aktiv energi (leveret og modtaget) |
Ea |
Klasse 1 |
Samlet og delvist 0 til 99999999,9 kWh |
Strøm |
I |
Klasse 1 |
40mA til 63A |
Spænding |
U |
Klasse 0,5 |
Un ± 20 % |
Vægt
R9 M63 |
Type |
Vægt (g) |
1P + kabel |
16,4 |
|
1P + N |
17,5 |
|
3P |
28 |
|
3P + N |
35 |