Datos técnicos
Datos principales
Número E |
No definido |
||||||||
Color del producto |
Blanco |
||||||||
Tipo de producto o componente |
Sensores de energía |
Características
Tensión nominal | Un | 1P+W / 1P+N |
Fase a neutro |
100...127VCA ± 20% |
Fase a neutro |
200...240VCA ± 20% |
|||
Un | 3P |
Fase a fase |
200...240VCA ± 20% |
|
Fase a fase |
380...415VCA ± 20% |
|||
Un | 3P+N |
Fase a neutro |
220...240VCA ± 20% |
|
Fase a neutro |
380...415VCA ± 20% |
|||
Fase a neutro |
120...137VCA ± 20% |
|||
Fase a neutro |
208...240VCA ± 20% |
|||
Frecuencia | 50/60Hz | |||
Corriente máxima | Imax | 63A | ||
Corriente básica | Ib | 10A | ||
Corriente de saturación |
130A | |||
Consumo máximo de energía |
≤1VA(1P+N) | |||
≤2VA(3P/3P+N) | ||||
Corriente inicial |
Ist | 40mA |
Entorno
Temperatura de funcionamiento |
de -25°C a +60°C |
|
Temperatura de almacenamiento |
de -40°C a +85°C |
|
Categoría de sobretensión |
Según IEC 61010-1 |
Cat. III |
Categoría de medición |
Según IEC 61010-2-030 |
Cat. III |
Altitud |
≤2000m |
|
Humedad relativa |
Máximo 93% sin condensación | |
Grado de protección |
Solo dispositivo |
IP20 |
IK |
05 |
Comunicación por radiofrecuencia
Banda ISM 2,4GHz |
2,4GHz a 2,4835GHz |
|
Canales |
Según IEEE 802.15.4 |
11 a 26 |
Potencia isotrópica radiada |
Equivalente (PIRE) |
0dBm |
Tiempo de transmisión máximo |
<5ms |
|
Potencia de RF máxima transmitida |
Equivalente (PIRE) |
≤10mW |
Ocupación del canal |
Los mensajes se envían cada |
5 segundos (aprox.) |
Características de las funciones de medición
Función | Categoría de
rendimiento según IEC 61557–12 PMD-I/DD/K55/1 |
Rango de medición del dispositivo | |
Energía activa (entregada y recibida) |
Ea |
Clase 1 |
Total y parcial de 0 a 99999999,9kWh |
Corriente |
I |
Clase 1 |
De 40mA a 63A |
Tensión |
U |
Clase 0,5 |
Un ± 20% |
Peso
R9 M63 |
Tipo |
Peso (g) |
1P + Cable |
16,4 |
|
1P + N |
17,5 |
|
3P |
28 |
|
3P + N |
35 |