DUG_PowerTag-E_WH-07

Technische gegevens

Belangrijkste gegevens

E-nummer

Ongedefinieerd

Productkleur

Wit

Product- of componenttype

Energiesensoren

Functies

Nominale spanning Un 1P+W / 1P+N

Fase-naar-nulleider

100...127 V AC ± 20%

Fase-naar-nulleider

200...240 V AC ± 20%

Un 3P

Fase-naar-fase

200...240 V AC ± 20%

Fase-naar-fase

380...415 V AC ± 20%

Un 3P+N

Fase-naar-nulleider

220...240 V AC ± 20%

Fase-naar-nulleider

380...415 V AC ± 20%

Fase-naar-neutraal

120...137 V AC ± 20%

Fase-naar-nulleider

208...240 V AC ± 20%

Frequentie 50/60 Hz
Maximale stroom Imax 63 A
Basic stroom lb 10 A

Verzadigingsstroom

130 A

Maximaal stroomverbruik

≤ 1 VA (1P+N)
≤ 2 VA (3P/3P+N)

Startstroom

Ist 40 mA

Omgeving

Bedrijfstemperatuur

-25 °C tot +60 °C

Opslagtemperatuur

-40 °C tot +85 °C

Overspanningscategorie

Volgens IEC 61010-1

Cat. III

Meetcategorie

Volgens IEC 61010-2-030

Cat. III

Hoogte

≤ 2000 m

Relatieve vochtigheid

Maximaal 93% zonder condensatie

Beschermingsgraad

Apparaat alleen

IP20

IK

05

Radiofrequentie-communicatie

ISM-band 2,4 GHz

2,4 GHz tot 2,4835 GHz

Kanalen

Volgens IEEE 802.15.4

11 tot 26

isotroop uitgestraald vermogen

Equivalent (EIRP)

0 dBm

Maximale transmissietijd

< 5 ms

Maximaal overgedragen RF-vermogen

Equivalent (EIRP)

≤ 10 mW

Kanaalbezetting

Berichten die verzonden worden

om de 5 seconden (ongeveer)

Kenmerken van meetfuncties

Functie Uitvoercategorie volgens IEC 61557-12

PMD-I/DD/K55/1

Meetbereik apparaat

Actieve energie

(geleverd en ontvangen)

Ea

Klasse 1

Totaal en gedeeltelijk 0 tot 99999999,9 kWh

Stroom

I

Klasse 1

40 mA tot 63 A

Spanning

U

Klasse 0,5

Un ± 20 %

Gewicht

R9 M63

Type

Gewicht (g)

1P+ Wire

16,4

1P+N

17,5

3P

28

3P+N

35

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?