System-Benutzerhandbuch Wiser Home (Deutschland, Österreich) - 10

Heizung

Wiser Heizkörperthermostat

CCTFR6100
CCTFR6101

Bietet individuelle Temperatursteuerung für Heizkörper.

Kurzanleitung (PDF)

Geräte-Benutzerhandbuch

Wiser Raumthermostat mit Anzeige

CCTFR6400
CCTFR6401

Drahtlose, batteriebetriebene, farbige Touchbutton-Anzeige zur Einstellung der Raumtemperatur.

Kurzanleitung (PDF)

Geräte-Benutzerhandbuch

Wiser Funkempfänger 16 A für Temperaturregelung

CCTFR6700

Steuerung der elektrischen Heizgeräte mit Ein/Aus-Befehlen (Relaisausgang) oder Fil-Pilote-Befehlen.

Kurzanleitung (PDF)

Geräte-Benutzerhandbuch

Wiser Verteilerleiste Fußbodenheizung

CCTFR6600

Steuerung der Ventilköpfe des thermischen Stellantriebs zur Regelung des Durchflusses von Warmwasser in den Fußbodenheizungsrohren.

Kurzanleitung (PDF)

Geräte-Benutzerhandbuch

Connected Raumtemperaturregler-Modul, ZB

MEG5779-0xxx

MEG5779-60xx

Überprüfen Sie die aktuelle Raumtemperatur, stellen Sie die gewünschte Temperatur ein und aktivieren Sie den Boost-Modus.

Mit einem angeschlossenen Connected Raumtemperaturregler-Einsatz zu ergänzen.

Kurzanleitung

Geräte-Benutzerhandbuch (mit 2A-Einsatz)

Geräte-Benutzerhandbuch (mit 16-A-Einsatz)

Connected Raumtemperaturregler-Einsatz, 2 A

MEG5777-0000

Steuerung wasserbasierter Heiz- und Kühlanwendungen wie wasserbasierte Fußbodenheizung und Heizkörperheizung.

Mit dem Connected Raumtemperaturregler-Modul zu ergänzen.

Kurzanleitung

Geräte-Benutzerhandbuch

Connected Raumtemperaturregler-Einsatz, 16 A

MEG5777-0001

Steuert wasserbasierte Heiz- und Kühlungsanwendungen, wie z. B. elektrische Fußbodenheizung oder elektrische Heizkörper, kann aber auch zur Steuerung von netzbetriebenen Motorventilen oder Umwälzpumpen für wasserbasierte Heizung verwendet werden.

Mit dem Connected Raumtemperaturregler-Modul zu ergänzen.

Kurzanleitung

Geräte-Benutzerhandbuch

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?