Technische Daten
Nennleistung für die Lastart |
|||||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
Nennspannung: |
230 V AC, 50 Hz |
|
Standby: |
max. 0.4 W |
|
Sicherungsschutz: |
16 A-Miniaturleistungsschalter |
|
Anschlussklemmen: |
Klemmen für max. 2 x 2,5 mm² |
|
Betriebsfrequenz: |
2405-2480 MHz |
|
Max. Hochfrequenzleistung übertragen: |
<10 mW |
|
Schutz |
IP20 |
|
Messgenauigkeit: |
± 1 % für Lasten > 25 W |
|
Kommunikationsprotokoll: |
Zigbee-3.0-zertifiziert |