Datos técnicos
Rango de potencia nominal para el tipo de carga |
|||||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
Tensión nominal: |
CA 230 V~, 50 Hz |
|
En espera: |
máx. 0,4 W |
|
Protección: |
Interruptor automático mínimo de 16 A |
|
Terminales de conexión: |
Terminales para máx. 2 x 2,5 mm² |
|
Frecuencia de funcionamiento: |
de 2405 a 2480 MHz |
|
Potencia de radiofrecuencia transmitida máx: |
<10 mW |
|
Protección: |
IP20 |
|
Precisión de medición: |
± 1 % para cargas > 25 W |
|
Protocolo de comunicación: |
Certificación Zigbee 3.0 |