Caractéristiques techniques
Courant de fonctionnement |
≤ 70 mA |
Type de capteur |
Photoélectrique. Cette alarme ne contient AUCUNE matière radioactive. |
Humidité ambiante |
5 % à 95 % |
Température de fonctionnement |
de 0 °C à 45 °C |
Interconnexion |
RF, max. 40 appareils dans un réseau |
Protocole de communication |
Zigbee, max. 40 appareils dans un réseau |
Fréquence de fonctionnement |
Zigbee : 2405-2480 MHz RF : 868 MHz |
Type de montage |
Montage au plafond uniquement |
Portée sans fil |
40 m de ligne de vue à l’intérieur |
Niveau de l’avertisseur sonore |
85 dB à 3 m |
Dimensions (H × l × D) |
89 × 89 × 33,5 mm |
Standard |
EN 14604:2005 + AC:2008 |
Attestation |
Zigbee 3.0 |