DUG_Wiser Plug_WH-09

Technische Daten

Ausgangstyp

CCTFR6500 

Typ E

CCTFR6501 

Typ F oder Schuko

WB704H1A0902

Typ G

Nominal voltage (Nennspannung)

100-240 V AC, 50/60 Hz

Nennleistung

3000 W

Nennstrom

13 A

Standby

max. 0.5 W

Betriebstemperatur

0 °C bis +40 °C

Lagertemperatur

-10 °C bis +40 °C

Schutzart

IPX0

Betriebsfrequenz

2400 MHz (ISM-Band)

Max. übertragene Funkfrequenzleistung

≤ 8 dBm

Verschmutzungsklasse

2

Softwareklasse

A

Produktabmessungen
(H x B x T)

79.6 x 67.9 x 72.5 mm

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?