DUG_Micromódulo interruptor de luz_WH-05

Datos técnicos

Rango de potencia nominal para el tipo de carga

Lámpara incandescente

2200 W

Lámpara halógena

2000 W

Transformador con núcleo de hierro:

500 VA

Motor

1000 VA

Convertidor electrónico reductor

1050 VA

Carga capacitiva

10 A, 140 µF

Lámpara fluorescente

100 W

Diodo LED

200 W

Caldera

2000 W

Calefacción de la habitación

1500 W

Tensión nominal

CA 220-240V, 50/60Hz

Corriente nominal

10 AX

Canal de conmutación

1, contacto libre de potencial

En espera

Máx. 0,3 W

Temperatura de funcionamiento

0 °C a 35 °C

Conductor neutro

Requerido

Bornes de conexión

Máx. 2 x 2,5 mm2, tipos sólido o trenzado

Conexión de pulsadores

Máx. 10 pulsadores mecánicos

Longitud de todas las secciones de cable

Máx. 50 m para cables NYM de 3 hilos

Protección por fusible

Interruptor automático de 16 A

Frecuencia de funcionamiento

de 2405 a 2480 MHz

Potencia de radiofrecuencia transmitida máx

<10 mW

Clasificación IP

IP20

Dimensiones del producto (alt. x anch. x prof)

43 x 43 x 22 mm

Protocolo de comunicación

Certificación Zigbee 3.0

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?