Section 6—Appareils d’essai disponibles
Appareils d’essai pour disjoncteurs à châssis L, M, N, P et S avec déclencheurs MicroLogicMC
Kit ampèremètre/Indicateur de déclenchement
Les kits ampèremètre/indicateur de déclenchement (ALAM et ALAMP) offrent des capacités de mesure du courant en temps réel et, si le disjoncteur se déclenche, les kits indiquent le type de déclenchement:
-
Surcharge
-
Court-circuit
-
Défaut à la terre
Le kit ampèremètre/indicateur de déclenchement fournit un moyen simple de dépanner la cause d’un déclenchement et est livré installé dans les disjoncteurs à fonctions complètes (LE, ME, NE, PE et SE). Le kit fournit une assistance en ligne avec:
-
l’identification des phases surchargées ou déséquilibrées
-
la définition du niveau de courant de défaut à la terre passant dans le circuit
Le kit ALAM est destiné à une utilisation avec toutes les séries de disjoncteurs à déclenchement électronique MicroLogicMC de châssis L, M, N et S. Le kit ALAMP est destiné à une utilisation avec toutes les séries de disjoncteurs à déclenchement électronique MicroLogic de châssis P et est différent uniquement à cause de l’orientation de la cavité du déclencheur.
Module de remise à zéro de la mémoire
Les modules de remise à zéro de la mémoire (numéros de catalogue MTMB, MTM2 et MTM3) sont utilisés pour remettre à zéro la mémoire de longue durée sur les disjoncteurs à déclenchement électronique MicroLogic . Cela permet des essais d’injection primaire plus rapides du disjoncteur.
-
Le module MTMB est destiné à une utilisation avec les déclencheurs MicroLogic de la série B.
-
Le module MTM3 est destiné à une utilisation avec les déclencheurs MicroLogic de la série 3.
-
Le module MTM2 est destiné à une utilisation avec les disjoncteurs SE de la série 2 à déclenchement électronique.
Trousse d'essai d'injection primaire
Les kits de fiches adaptatrices (SEPITK1 et SEPITK2) utilisent des cavaliers dans certaines bornes pour raccorder correctement le câblage de détection secondaire dans les disjoncteurs SE débrochables. La trousse d’essai SEPITK1 est destinée à une utilisation avec les disjoncteurs SED de la série 1; la trousse d’essai SEPITK2 est destinée à une utilisation avec les disjoncteurs SED de la série 2 et au-dessus.
Appareil universel d’essai
L’appareil universel d’essai en option (numéro de catalogue UST3) est un système utilisant un microprocesseur pour vérifier tous les disjoncteurs LE, LX, LXI, ME, MX, NE, NX, PE, PX et SE avec déclencheurs MicroLogic. Cet appareil d’essai vérifiera à fond chaque fonction du déclencheur. L’appareil universel d’essai est un vérificateur à injection secondaire et ne tient pas compte des tolérances d’un transformateur de courant.
L’appareil d’essai UTS3 comprend:
-
Le module d’essai pour les systèmes de déclenchement standard et à fonctions complètes MicroLogic de la série B
-
Un module d’auto-vérification
-
Un cordon électrique
-
Un câble plat
-
Un manuel de directives
Appareils d'essai pour les disjoncteurs PowerPacTMC P/R munis de déclencheurs électroniques MicroLogic
Trousse d’essai des fonctions complètes
La trousse d’essai à fonctions complètes est un système utilisant un microprocesseur pour vérifier les disjoncteurs ComPacTMC NSJ et PowerPacTMC avec les déclencheurs électroniques MicroLogic. La trousse d’essai à fonctions complètes est un vérificateur à injection secondaire et ne vérifie pas les transformateurs de courant et les raccordements.
La trousse d’essai à fonctions complètes est conçue pour une utilisation comme unité d’essai autonome ou conjointement avec un ordinateur personnel. La trousse d’essai à fonctions complètes à elle seule effectue les essais suivants:
-
Vérification des fonctions de protection (LSIG)
-
Conformité avec la courbe de déclenchement
-
Essais électriques et mécaniques du système de déclenchement
-
Essais de l’interverrouillage sélectif de zone
-
Inhibition de la protection contre les défauts à la terre pour une utilisation durant un essai d’injection primaire
-
Inhibition de l’imagerie thermique pour une utilisation durant un essai d’injection primaire
-
Fournir une alimentation de commande au déclencheur pour mettre les afficheurs sous tension.
Trousse d'essai portative
La trousse d’essai portative est une petite unité alimentée par piles. Elle est conçue pour fournir des essais d’injection secondaire commodes sur les disjoncteurs ComPacT NSJ et PowerPacT dotés des déclencheurs électroniques MicroLogic. La trousse d’essai portative est alimentée par cinq piles de 9 V et peut être utilisée pour faire les opérations suivantes :
-
Vérifier le fonctionnement du déclencheur en déclenchant le disjoncteur par un signal d’injection secondaire.
-
Fournir une alimentation de commande au déclencheur pour mettre les afficheurs sous tension.
-
Inhiber la fonction d'imagerie thermique pour l'essai d'injection primaire.
-
Inhiber le défaut de m.à.l.t. pour l'essai d'injection primaire.
-
Essais de l’interverrouillage sélectif de zone*
Appareils d’essai disponibles pour les disjoncteurs PowerPacTMC P/R munis de déclencheurs électroniques MicroLogic
Vérificateur de poche
Le vérificateur de poche se raccorde au connecteur d'essai du déclencheur MicroLogic. Il alimente le déclencheur MicroLogic et la DÉL « Ready » (Prêt). Il alimente l'écran, permet de faire des réglages avec le terminal d'exploitation et fournit des fonctions d'inhibition de la mémoire thermique.
Le vérificateur de poche fonctionne sur deux piles AA alcalines.
Module de maintenance UTA pour les essais et l'entretien
Le module de maintenance UTA comprend :
-
module de configuration et d'entretien
-
alimentation (110–220 Vca / 50-60 Hz, 24 Vcc - 1 A)
-
câble MicroLogic spécial pour le raccordement au connecteur d'essai du déclencheur
-
câble USB standard
-
câble RJ45 standard
-
guide de l'utilisateur
Le module inclus avec le module de maintenance UTA, exécute les essais de fonctionnement des déclencheurs MicroLogic et donne accès à tous les paramètres et réglages. Il se raccorde au connecteur d'essai des déclencheurs MicroLogic et peut fonctionner en deux modes.
-
Mode autonome pour :
-
alimenter le déclencheur MicroLogic et en vérifier le fonctionnement à l'aide de la DÉL Ready
-
fournit l'inhibition des défauts à la terre et de la mémoire thermique
-
-
Mode PC, raccordé à un PC par une liaison USB ou Bluetooth. Ce mode fournit l'accès aux réglages de protections, aux réglages des alarmes et aux lectures de tous les indicateurs. En utilisant le logiciel utilitaire RSU associé, il est possible de mettre en mémoire, dans un fichier dédié pour chaque dispositif, toutes les données pouvant être transférées vers un autre dispositif.
Ce mode offre également des fonctions d'essais de fonctionnement :
-
vérifier le délai de déclenchement (courbe de déclenchement)
-
vérifier le temps de non-déclenchement (coordination)
-
essayer la fonction ZSI (interverrouillage sélectif de zone)
-
simuler des alarmes
-
afficher des courbes de réglages
-
afficher des courants
-
imprimer des rapports d’essais
-
liaison Bluetooth en option (au PC).
-