Interrupteurs différentiels (RCD)
Le disjoncteur différentiel Schneider Electric est un dispositif de déconnexion commercial économique, idéal pour une utilisation dans les applications CVC (chauffage, ventilation et climatisation) extérieures, le traitement de l’air et les compresseurs d’air. La gamme de disjoncteurs différentiels offre un boîtier compact, mais facile à utiliser, en acier peint EEMAC 3R. Deux séries de découpes combinées de 1/2 à 3/4 po sont prévues sur le dessous et à l’arrière de l’interrupteur. Le mécanisme d’interrupteur est doté de bornes accessibles par l’avant pour une installation facile. Le disjoncteur différentiel peut être verrouillé par un cadenas en position ARRÊT (OFF) ; une préinstallation pour verrouillage par cadenas est uniquement prévu en position ON. Toutes les pièces de quincaillerie apparentes sont en acier inoxydable antirouille.
-
Terminaux accessibles par l’avant
-
Conception compacte
-
Paroi arrière affleurante
-
Découpes 1/2 à 3/4 po
-
Quincaillerie en acier inoxydable
Interrupteurs étanches sans fusible EEMAC 3R (600 V maximum)
|
Pôles |
Ampères |
Nº catalogue |
Dimensions – po (mm) |
Puissance maximale en CV |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
H |
L |
P |
Hauteur |
120 V CA |
240 V CA |
480 V CA |
600 V CA |
|||
|
2 |
30 |
8 3/4 (222) |
4 1/2 (222) |
3 1/4 (83) |
9 3/8 (238) |
2 |
5 |
10 |
15 |
|
|
3 |
3 |
7,5 |
15 |
20 |
||||||
|
2 |
60 |
- |
10 |
|||||||
|
3 |
25 |
30 |
||||||||