990-5996D-005

Auslösereinstellungen für den Betrieb mit Easy UPS 3L bei Leistungsfaktor 0,9

Mit einem Batterieschalter im Wandgehäuse E3MBBB100K200H

USV-Werte 250 kVA

Max. Batterieautonomiezeit (Minuten) Batterieblöcke Batteriereihen insgesamt Batterieschalter
Batteriereihen Ir/Im-Einstellung (A)

15

36

1-4

1-4

600/1500

30

38

1-4

1-4

600/1500

240

40-44

1-4

1-4

600/1500

240

46-50

1-4

1-4

540/1500

USV-Werte 300 kVA

Max. Batterieautonomiezeit (Minuten) Batterieblöcke Batteriereihen insgesamt Batterieschalter
Batteriereihen Ir/Im-Einstellung (A)

5

36-38

1-4

1-4

600/1500

10

40

1-4

1-4

600/1500

15

42-44

1-4

1-4

600/1500

30

46

1-4

1-4

600/1500

240

48-50

1-4

1-4

600/1500

USV-Werte 400 kVA

Max. Batterieautonomiezeit (Minuten) Batterieblöcke Batteriereihen insgesamt Batterieschalter
Batteriereihen Ir/Im-Einstellung (A)

5

46-50

1-4

1-4

600/1500

Mit zwei Batterieschaltern im Wandgehäuse E3MBBB100K200H

USV-Werte 250 kVA

Max. Batterieautonomiezeit (Minuten) Batterieblöcke Batteriereihen insgesamt Batterieschalter 1 Batterieschalter 2
Batteriereihen Ir/Im-Einstellung (A) Batteriereihen Ir/Im-Einstellung (A)

60/240

36-38/40-50

2

1

420/1500

1

420/1500

60

36-38

3

2

480/1500

1

420/1500

60/240

36-38/40-50

3

2

420/1500

1

420/1500

60/240

36-38/40-50

4

2

420/1500

2

420/1500

60/240

36-38/40-50

5

3

420/1500

2

420/1500

60/240

36-38/40-50

6

3

420/1500

3

420/1500

60/240

36-38/40-50

7

4

420/1500

3

420/1500

60/240

36-38/40-50

8

4

420/1500

4

420/1500

USV-Werte 300 kVA

Max. Batterieautonomiezeit (Minuten) Batterieblöcke Batteriereihen insgesamt Batterieschalter 1 Batterieschalter 2
Batteriereihen Ir/Im-Einstellung (A) Batteriereihen Ir/Im-Einstellung (A)

60/240

36-38/40-50

2

1

420/1500

1

420/1500

60

36

3

2

600/1500

1

420/1500

60/240

38/40-50

3

2

540/1500

1

420/1500

240

42-46

3

2

480/1500

1

420/1500

240

48-50

3

2

420/1500

1

420/1500

60/240

36-38/40-50

4

2

420/1500

2

420/1500

60

36

5

3

540/1500

2

420/1500

60/240

38/40-50

5

3

480/1500

2

420/1500

240

42-50

5

3

420/1500

2

420/1500

60/240

36-38/40-50

6

3

420/1500

3

420/1500

60

36-38

7

4

480/1500

3

420/1500

240

40-50

7

4

420/1500

3

420/1500

60/240

36-38/40-50

8

4

420/1500

4

420/1500

USV-Werte 400 kVA

Max. Batterieautonomiezeit (Minuten) Batterieblöcke Batteriereihen insgesamt Batterieschalter 1 Batterieschalter 2
Batteriereihen Ir/Im-Einstellung (A) Batteriereihen Ir/Im-Einstellung (A)

60

36

2

1

600/1500

1

600/1500

60/240

38/40

2

1

540/1500

1

540/1500

240

42-46

2

1

480/1500

1

480/1500

240

48-50

2

1

420/1500

1

420/1500

10

36

3

2

600/1500

1

420/1500

15

38-40

3

2

600/1500

1

420/1500

30

42

3

2

600/1500

1

420/1500

240

44-48

3

2

600/1500

1

420/1500

240

50

3

2

540/1500

1

420/1500

60

36

4

2

600/1500

2

600/1500

60/240

38/40

4

2

540/1500

2

540/1500

240

42-46

4

2

480/1500

2

480/1500

240

48-50

4

2

420/1500

2

420/1500

15

36

5

3

600/1500

2

480/1500

60/240

38/40-42

5

3

600/1500

2

420/1500

240

44-48

5

3

540/1500

2

420/1500

240

50

5

3

480/1500

2

420/1500

60

36

6

3

600/1500

3

600/1500

60/240

38/40

6

3

540/1500

3

540/1500

240

42-46

6

3

480/1500

3

480/1500

240

48-50

6

3

420/1500

3

420/1500

30

36

7

4

600/1500

3

480/1500

60/240

38/40

7

4

600/1500

3

480/1500

240

42-46

7

4

540/1500

3

420/1500

240

48-50

7

4

480/1500

3

420/1500

60

36

8

4

600/1500

4

600/1500

60/240

38/40

8

4

540/1500

4

540/1500

240

42-46

8

4

480/1500

4

480/1500

240

48-50

8

4

420/1500

4

420/1500

USV-Werte 500 kVA

Max. Batterieautonomiezeit (Minuten) Batterieblöcke Batteriereihen insgesamt Batterieschalter 1 Batterieschalter 2
Batteriereihen Ir/Im-Einstellung (A) Batteriereihen Ir/Im-Einstellung (A)
15 36 2 1 600/1500 1 600/1500
30 38 2 1 600/1500 1 600/1500
240 40-50 2 1 600/1500 1 600/1500
5 38-42 3 2 600/1500 1 480/1500
10 44-46 3 2 600/1500 1 420/1500
15 48-50 3 2 600/1500 1 420/1500
15 36 4 2 600/1500 2 600/1500
30 38 4 2 600/1500 2 600/1500
240 40-50 4 2 600/1500 2 600/1500
5 36-38 5 3 600/1500 2 600/1500
10 40 5 3 600/1500 2 540/1500
15 42-44 5 3 600/1500 2 480/1500
30 46 5 3 600/1500 2 480/1500
240 48-50 5 3 600/1500 2 420/1500
15 36 6 3 600/1500 3 600/1500
30 38 6 3 600/1500 3 600/1500
240 40-50 6 3 600/1500 3 600/1500
5 36 7 4 600/1500 3 600/1500
10 38 7 4 600/1500 3 600/1500
15 40-42 7 4 600/1500 3 540/1500
30 44 7 4 600/1500 3 480/1500
240 46-50 7 4 600/1500 3 480/1500
15 36 8 4 600/1500 4 600/1500
60 38 8 4 600/1500 4 600/1500
240 40-50 8 4 600/1500 4 600/1500

USV-Werte 600 kVA

Max. Batterieautonomiezeit (Minuten) Batterieblöcke Batteriereihen insgesamt Batterieschalter 1 Batterieschalter 2
Batteriereihen Ir/Im-Einstellung (A) Batteriereihen Ir/Im-Einstellung (A)
5 36-38 2 1 600/1500 1 600/1500
10 40 2 1 600/1500 1 600/1500
15 42-44 2 1 600/1500 1 600/1500
30 46 2 1 600/1500 1 600/1500
240 48-50 2 1 600/1500 1 600/1500
5 46-50 3 2 600/1500 1 480/1500
5 36-38 4 2 600/1500 2 600/1500
10 40 4 2 600/1500 2 600/1500
15 42-44 4 2 600/1500 2 600/1500
30 46 4 2 600/1500 2 600/1500
240 48-50 4 2 600/1500 2 600/1500
5 40-46 5 3 600/1500 2 600/1500
10 48 5 3 600/1500 2 540/1500
15 50 5 3 600/1500 2 480/1500
5 36-38 6 2 600/1500 2 600/1500
10 40 6 3 600/1500 3 600/1500
15 42-44 6 3 600/1500 3 600/1500
30 46 6 3 600/1500 3 600/1500
240 48-50 6 3 600/1500 3 600/1500
5 38-42 7 4 600/1500 3 600/1500
10 44-46 7 4 600/1500 3 600/1500
15 48-50 7 4 600/1500 3 540/1500
5 36-38 8 4 600/1500 4 600/1500
10 40 8 4 600/1500 4 600/1500
15 42-44 8 4 600/1500 4 600/1500
30 46 8 4 600/1500 4 600/1500
240 48-50 8 4 600/1500 4 600/1500

Mit drei Batterieschaltern im Wandgehäuse E3MBBB100K200H

USV-Werte 500 kVA

Max. Batterieautonomiezeit (Minuten) Batterieblöcke Batteriereihen insgesamt Batterieschalter 1 Batterieschalter 2 Batterieschalter 3
Batteriereihen Ir/Im-Einstellung (A) Batteriereihen Ir/Im-Einstellung (A) Batteriereihen Ir/Im-Einstellung (A)
60 36-38 3 1 480/1500 1 480/1500 1 480/1500
240 40-50 3 1 480/1500 1 480/1500 1 480/1500
15 36 4 2 600/1500 1 420/1500 1 420/1500
30 38 4 2 600/1500 1 420/1500 1 420/1500
240 40-50 4 2 600/1500 1 420/1500 1 420/1500
60 36-38 5 2 600/1500 2 600/1500 1 420/1500
240 40-50 5 2 600/1500 2 600/1500 1 420/1500
60 36-38 6 2 480/1500 2 480/1500 2 480/1500
240 40-50 6 2 480/1500 2 480/1500 2 480/1500
60 36-38 7 3 600/1500 2 420/1500 2 420/1500
240 40-50 7 3 600/1500 2 420/1500 2 420/1500
60 36-38 8 3 540/1500 3 540/1500 2 420/1500
240 40-50 8 3 540/1500 3 540/1500 2 420/1500
60 36-38 9 3 480/1500 3 480/1500 3 480/1500
240 40-50 9 3 480/1500 3 480/1500 3 480/1500
60 36-38 10 4 600/1500 3 420/1500 3 420/1500
240 40-50 10 4 600/1500 3 420/1500 3 420/1500
60 36-38 11 4 540/1500 4 540/1500 3 420/1500
240 40-50 11 4 540/1500 4 540/1500 3 420/1500
60 36-38 12 4 480/1500 4 480/1500 4 480/1500
240 40-50 12 4 480/1500 4 480/1500 4 480/1500

USV-Werte 600 kVA

Max. Batterieautonomiezeit (Minuten) Batterieblöcke Batteriereihen insgesamt Batterieschalter 1 Batterieschalter 2 Batterieschalter Box 3
Batteriereihen Ir/Im-Einstellung (A) Batteriereihen Ir/Im-Einstellung (A) Batteriereihen Ir/Im-Einstellung (A)
60 36-38 3 1 600/1500 1 600/1500 1 600/1500
240 40-50 3 1 600/1500 1 600/1500 1 600/1500
5 36-38 4 2 600/1500 1 420/1500 1 420/1500
10 40 4 2 600/1500 1 420/1500 1 420/1500
15 42-44 4 2 600/1500 1 420/1500 1 420/1500
30 46 4 2 600/1500 1 420/1500 1 420/1500
240 48-50 4 2 600/1500 1 420/1500 1 420/1500
15 36 5 2 600/1500 2 600/1500 1 420/1500
60 38 5 2 600/1500 2 600/1500 1 420/1500
240 40-50 5 2 600/1500 2 600/1500 1 420/1500
60 36-38 6 2 600/1500 2 600/1500 2 600/1500
240 40-50 6 2 600/1500 2 600/1500 2 600/1500
15 36-38 7 3 600/1500 2 480/1500 2 480/1500
30 40 7 3 600/1500 2 420/1500 2 420/1500
240 42-50 7 3 600/1500 2 420/1500 2 420/1500
60 36-38 8 3 600/1500 3 600/1500 2 420/1500
240 40-50 8 3 600/1500 3 600/1500 2 420/1500
60 36-38 9 3 600/1500 3 600/1500 3 600/1500
240 40-50 9 3 600/1500 3 600/1500 3 600/1500
15 36 10 4 600/1500 3 540/1500 3 540/1500
60 38 10 4 600/1500 3 480/1500 3 480/1500
240 40-50 10 4 600/1500 3 480/1500 3 480/1500
60 36-38 11 4 600/1500 4 600/1500 3 480/1500
240 40-50 11 4 600/1500 4 600/1500 3 480/1500
60 36-38 12 4 600/1500 4 600/1500 4 600/1500
240 40-50 12 4 600/1500 4 600/1500 4 600/1500
QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?