990-5996D-005

Batterieschalter im Wandgehäuse: Technische Daten

GEFAHR
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
Dieses Produkt darf nur mit der Easy UPS 3M und Easy UPS 3L eingesetzt werden.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.
HINWEIS: Am Batterieschalter dürfen maximal vier Batteriereihen angeschlossen werden.
  E3MBBB60K80H E3MBBB100K200H
Batterieschalter Compact NSX250S DC (LV438990) Compact NSX630S DC (LV438274)
Maximalkonfiguration Autonomiezeit: 4 Stunden Autonomiezeit: 4 Stunden für 40–50 Batterieblöcke
1 Stunde für 36–38 Batterieblöcke
Batterietyp VRLA
Maximaler Kurzschlussstrom der Batterie (kA) 20 kA
Mindestkurzschlussstrom zum Auslösen des Schutzschalters (A) 1250 1500
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.