Protection en amont préconisée pour le système Easy UPS 3-Phase Modular
| Parallèle non redondant 3+0 | Parallèle
non redondant 2+0 Parallèle redondant 2+1 |
Unitaire 1+0 Parallèle redondant 1+1 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance nominale de l'ASI | Type de disjoncteur | Io | Ir | Isd | Type de disjoncteur | Io | Ir | Isd | Type de disjoncteur | Io | Ir | Isd |
| 50 kW |
NSX250H TM250D (C25H3TM250) |
– |
250 |
5-10 |
NSX160H TM160D (C16H3TM160) |
– |
160 |
1 250 (fixe) |
NSX100H TM80D (C10H3TM080) |
– |
80 |
640 (fixe) |
| 100 kW |
NSX630H mic2.3 (C63H32D630) |
500 |
1 |
1,5-10 |
NSX400H mic2.3 (C40H32D400) |
320 |
1 |
1,5-10 |
NSX160H TM160D (C16H6TM160) |
160 |
160 |
1 250 (fixe) |
| 150 kW | – | – | – | – |
NSX630H mic2.3 (C63H32D630) |
500 |
1 |
1,5-10 |
NSX250H TM250 (C25H3TM250) |
250 |
250 |
5-10 |
| 200 kW | – | – | – | – |
NSX630H mic2.3 (C63H32D630) |
630 |
1 |
1,5-10 |
NSX400H MiC.2.3 (C40H32D400) |
320 |
1 |
1,5-10 |
| 250 kW | – | – | – | – | – | – | – | – |
NSX400H MiC.2.3 (C40H32D400) |
400 |
1 |
1,5-10 |