Anbefalte kabelstørrelser for Easy UPS 3M Advanced
FARE |
|---|
|
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
All kabling må utføres i samsvar med gjeldende
nasjonale og/eller elektriske forskrifter. Maksimal kabelstørrelse
er 185 mm².
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
|
Kabelstørrelsene i denne veiledningen er basert på tabell B.52.5 i IEC 60364-5-52, med følgende påstander:
-
90 °C-ledere
-
En omgivelsestemperatur på 30 °C
-
Bruk av kopperledere (tinn)
-
Installasjonsmetode C
PE-størrelse er basert på tabell 54.2 i IEC 60364-4-54.
Hvis omgivelsestemperaturen er høyere enn 30°C, brukes større ledere i henhold til korrigerende faktorer i IEC.
| 3+0 parallelsystem for kapasitet | 2+0
parallelsystem for kapasitet 2+1 parallelsystem for redundans |
1+0 enkelsystem 1+1 parallelsystem for redundans |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPS-klassifisering | Per fase (mm²) | Nøytral (mm2) | PE (mm²) | Per fase (mm²) | Nøytral (mm2) | PE (mm²) | Per fase (mm²) | Nøytral (mm2) | PE (mm²) | |
| 100 kW | UPS-utgang |
70 |
2x70 |
35 |
70 |
2x70 |
35 |
70 |
2x70 |
35 |
| Inngang (enkel forsyningskilde)/ bypass (to forsyningskilder) |
4x50 |
4x95 |
120 |
2x70 |
4x70 |
70 |
70 |
2x70 |
35 |
|
| Last |
4x50 |
4x95 |
120 |
2x70 |
4x70 |
70 |
70 |
2x70 |
35 |
|
| 150 kW | UPS-utgang | – | – | – |
120 |
120 |
70 |
120 |
120 |
70 |
| Inngang (enkel forsyningskilde)/ bypass (to forsyningskilder) |
– | – | – |
4x50 |
4x95 |
120 |
120 |
120 |
70 |
|
| Last | – | – | – |
4x50 |
4x95 |
120 |
120 |
120 |
70 |
|
| 200 kW | UPS-utgang | – | – | – |
2x70 |
2x70 |
70 |
2x70 |
2x70 |
70 |
| Inngang (enkel forsyningskilde)/ bypass (to forsyningskilder) |
– | – | – |
4x70 |
4x70 |
185 |
2x70 |
2x70 |
70 |
|
| Last | – | – | – |
4x70 |
4x70 |
185 |
2x70 |
2x70 |
70 |
|
| 250 kW | UPS-utgang | – | – | – | – | – | – |
2x95 |
2x95 |
95 |
| Inngang (enkel forsyningskilde)/ bypass (to forsyningskilder) |
– | – | – | – | – | – |
2x95 |
2x95 |
95 |
|
| Last | – | – | – | – | – | – |
2x95 |
2x95 |
95 |
|
FARE