Specificaties
| LET OP |
|---|
|
gevaar voor beschadiging van apparatuur
Raadpleeg de UPS-installatiehandleiding voor uitgebreide
specificaties van het UPS-systeem.
Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot schade aan de apparatuur.
|
Specificaties van klassieke batterijbehuizingen
GEVAAR |
|---|
|
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
De klassieke batterijbehuizing mag alleen worden gebruikt
met de Galaxy VS UPS, de Galaxy VL UPS of de Easy UPS 3-Phase Modular.
Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.
|
| Artikelreferentie | Batterijtype | Aantal batterijblokken |
|---|---|---|
| GVSCBC7C | XP12V1800* of XP12-240 | 36 |
| GVSCBC7D | XP12-150 | 40 |
| GVSCBC7E | XP12-150 | 46 |
| GVSCBC10A2 | XP12-240 | 48 |
| GVSCBC10B2 | XP12-350 | 40 |
Instellingen voor automatische uitschakeling
Instellingen voor automatische uitschakeling moeten tijdens de installatie worden bepaald. Stel de instellingen voor automatische uitschakeling in volgens de toepasselijke tabel hieronder.
GVSCBC7C
| Nominale waarde van UPS | 20-50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vermogensfactor |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
| Type automaat | C25S3D + C253MG250D | N.v.t. | ||||||||||
| Ir-instelling | 175 | 200 | 250 | 250 | ||||||||
| Im-instelling | 1250 | |||||||||||
GVSCBC7D
GVSCBC7E
| Nominale waarde van UPS | 20-50 kW | 60 kW | 80 kW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vermogensfactor |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
| Type automaat | C25S3D + C253MG200D | ||||||||
| Ir-instelling | 140 | 160 | 200 | ||||||
| Im-instelling | 1000 | ||||||||
GVSCBC10A2
| Nominale waarde van UPS | 20-60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vermogensfactor |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
| Type automaat | C25S3D + C253MG250D | N.v.t. | |||||||||||||
| Ir-instelling | 175 | 175 | 175 | 200 | 200 | 225 | 225 | 225 | 250 | 250 | 250 | ||||
| Im-instelling | 1250 | ||||||||||||||
| Nominale waarde van UPS | 200 kW | 250 kW | 300 kW | 350 kW | 400 kW | 450 kW | 500 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vermogensfactor | 1 | ||||||
| Type automaat | C25S3D + C253MG250D | ||||||
| Aantal klassieke batterijbehuizingen | 2 x GVSCBC10A2 | 2 x GVSCBC10A2 | 3 x GVSCBC10A2 | 3 x GVSCBC10A2 | 4 x GVSCBC10A2 | 4 x GVSCBC10A2 | 4 x GVSCBC10A2 |
| Ir-instelling | 225 | 250 | 225 | 250 | 225 | 250 | 250 |
| Im-instelling | 1250 | ||||||
GVSCBC10B2
| Nominale waarde van UPS | 20-80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vermogensfactor |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
| Type automaat | C40S3TM320D | |||||||||||
| Ir-instelling | 224 | 224 | 256 | 288 | 288 | 320 | 320 | |||||
| Im-instelling | 1500 | |||||||||||
| Nominale waarde van UPS | 200 kW | 250 kW | 300 kW | 350 kW | 400 kW | 450 kW | 500 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vermogensfactor | 1 | ||||||
| Type automaat | C40S3TM320D | ||||||
| Aantal klassieke batterijbehuizingen | 2 x GVSCBC10B2 | 2 x GVSCBC10B2 | 3 x GVSCBC10B2 | 3 x GVSCBC10B2 | 4 x GVSCBC10B2 | 4 x GVSCBC10B2 | 4 x GVSCBC10B2 |
| Ir-instelling | 288 | 320 | 288 | 320 | 288 | 320 | 320 |
| Im-instelling | 1500 | ||||||
Aanbevolen kabeldoorsnedes
GEVAAR |
|---|
|
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Alle bedrading moet voldoen aan alle van toepassing zijnde
nationale regelgeving en/of regelgeving met betrekking tot elektriciteit.
De maximaal toegestane kabeldoorsnede is 95 mm2.
Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.
|
Kabeldoorsnedes in deze handleiding zijn gebaseerd op tabel B.52.3 (52-C2) van IEC 60364-5-52 met de volgende gegevens:
-
90 °C-geleiders
-
Een omgevingstemperatuur van 30 °C
-
Gebruik van koperen geleiders
-
Installatiemethode C
De maat van PE-kabels (beschermingsaarde) wordt bepaald in overeenstemming met tabel 54.3 van IEC 60364-4-54, artikel 543.
Als de omgevingstemperatuur hoger is dan 30 °C, moeten er grotere geleiders worden gekozen in overeenstemming met de correctiefactoren van de IEC.
GVSCBC7C
| Nominale waarde van UPS | 20-60 kW | 80 kW | 100 kW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vermogensfactor |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
| DC+/DC- (mm2) | 50 | 70 | 70 | N.v.t. | |||||
| DC PE (mm2) | 25 | 35 | 35 | ||||||
GVSCBC7D
| Nominale waarde van UPS | 20-30 kW | 40-50 kW | 60 kW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vermogensfactor |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
| DC+/DC- (mm2) | 16 | 35 | 35 | ||||||
| DC PE (mm2) | 10 | 16 | 16 | ||||||
GVSCBC7E
| Nominale waarde van UPS | 20-60 kW | 80 kW | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vermogensfactor |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
| DC+/DC- (mm2) | 35 | 50 | ||||
| DC PE (mm2) | 16 | 25 | ||||
GVSCBC10A2
| Nominale waarde van UPS | 20-80 kW | 100-120 kW | 150 kW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vermogensfactor |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
| DC+/DC- (mm2) | 50 | 70 | 70 | N.v.t. | |||||
| DC PE (mm2) | 25 | 35 | 35 | ||||||
| Nominale waarde van UPS | 200 kW | 250 kW | 300 kW | 350 kW | 400 kW | 450 kW | 500 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vermogensfactor |
1 | ||||||
| Aantal klassieke batterijbehuizingen | 2 x GVSCBC10A2 | 2 x GVSCBC10A2 | 3 x GVSCBC10A2 | 3 x GVSCBC10A2 | 4 x GVSCBC10A2 | 4 x GVSCBC10A2 | 4 x GVSCBC10A2 |
| DC+/DC- (mm2) | 70 | ||||||
| DC PE (mm2) | 35 | ||||||
GVSCBC10B2
| Nominale waarde van UPS | 20-60 kW | 80-100 kW | 120-150 kW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vermogensfactor |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
| DC+/DC- (mm2) | 50 | 70 | 95 | ||||||
| DC PE (mm2) | 25 | 35 | 50 | ||||||
| Nominale waarde van UPS | 200 kW | 250 kW | 300 kW | 350 kW | 400 kW | 450 kW | 500 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vermogensfactor |
1 | ||||||
| Aantal klassieke batterijbehuizingen | 2 x GVSCBC10B2 | 2 x GVSCBC10B2 | 3 x GVSCBC10B2 | 3 x GVSCBC10B2 | 4 x GVSCBC10B2 | 4 x GVSCBC10B2 | 4 x GVSCBC10B2 |
| DC+/DC- (mm2) | 70 | 95 | |||||
| DC PE (mm2) | 35 | 50 | |||||
Specificaties aanhaalmoment
| Boutmaat | Aanhaalmoment |
|---|---|
| M4 | 1,7 Nm |
| M5 | 2,2 Nm |
| M6 | 5 Nm |
| M8 | 17,5 Nm |
| M10 | 30 Nm |
| M12 | 50 Nm |
Benodigde ruimte
Gewicht en afmetingen voor transport van klassieke batterijbehuizing
| Artikelreferentie | Gewicht [kg] | Hoogte [mm] | Breedte [mm] | Diepte [mm] |
|---|---|---|---|---|
| GVSCBC7C | 920 | 1980 | 815 | 970 |
| GVSCBC7D | 589 | 1980 | 815 | 970 |
| GVSCBC7E | 810 | 1980 | 815 | 970 |
| GVSCBC10A2 | 1300 | 1980 | 1130 | 970 |
| GVSCBC10B2 | 1532 | 1980 | 1130 | 970 |
Gewicht en afmetingen van klassieke batterijbehuizing
| Artikelreferentie | Gewicht [kg] | Hoogte [mm] | Breedte [mm] | Diepte [mm] |
|---|---|---|---|---|
| GVSCBC7C | 900 | 1900 | 710 | 845 |
| GVSCBC7D | 569 | 1900 | 710 | 845 |
| GVSCBC7E | 790 | 1900 | 710 | 845 |
| GVSCBC10A2 | 1102 | 1900 | 1010 | 845 |
| GVSCBC10B2 | 1368 | 1900 | 1010 | 845 |
Omgeving
| Tijdens gebruik | In opslag | |
|---|---|---|
| Temperatuur | 0 °C tot 40 °C | -15 °C tot 40 °C |
| Relatieve vochtigheidsgraad | 0-95% niet-condenserend | 10-80% niet-condenserend |
| Hoogteligging | 0-1000 m | |
| Beschermingsklasse | IP20 | |
| Kleur | RAL 9003, glansgraad 85% | |
Normering
| Veiligheid | IEC 62040-1: 2017, Editie 2.0, Ononderbroken voedingen (UPS) – Deel 1: Veiligheidseisen |
| Prestaties | IEC 62040-3: 2011-03, Tweede editie Ononderbroken voedingen (UPS) - Deel 3: Methode voor de specificatie van prestatie- en testvereisten. |
| Omgevingsaspecten | IEC 62040-4: 2013-04, Eerste editie Ononderbroken voedingen (UPS) - Deel 4: Omgevingsaspecten – Vereisten en rapportage |
| Markeringen | CE |
| Aardingssysteem | TN-C, TN-S, TT |
| Overspannings-categorie | OVCIII |
| Beschermingsklasse | I |
| Vervuilingsgraad | 2 |
GEVAAR