Dane techniczne zasilacza Easy UPS 3M
W systemach Easy UPS 3M, panelu E3MBP60K400H można używać jako pojedynczego panelu obejścia serwisowego lub równoległego panelu obejścia serwisowego.
Omówienie systemu Easy UPS 3M z równoległym panelem obejścia serwisowego
| UIB | Łącznik wejściowy jednostki |
| SSIB | Łącznik wejściowy przełącznika statycznego |
| UOB | Łącznik wyjściowy jednostki |
| MBB | Przełącznik obejścia serwisowego w zasilaczu UPS |
| SIB | Przełącznik izolacji systemu |
| Zewn. MBB | Przełącznik zewnętrzny obejścia serwisowego |
System Easy UPS 3M o pojedynczym zasilaniu
System Easy UPS 3M o podwójnym zasilaniu
Zalecane przekroje kabli 400 V dla zasilacza Easy UPS 3M
NIEBEZPIECZEŃSTWO |
|---|
|
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia
wybuchu lub łuku elektrycznego
Okablowanie musi być zgodne z lokalnymi i krajowymi
przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych. Maksymalny
dopuszczalny przekrój kabla wynosi 240 mm².
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
|
Przekroje kabli podane w niniejszej instrukcji są oparte na tabelach B.52.5 normy IEC 60364-5-52 z następującymi założeniami:
-
Kable do 90°C
-
Temperatura otoczenia 30°C
-
Użycie kabli miedzianych (Cynowych)
-
Metoda montażu C
Przekrój kabla PE opiera się na tabeli 54.2 normy IEC 60364-4-54.
Jeżeli temperatura otoczenia wynosi ponad 30°C, należy użyć przewodów o większym przekroju zgodnie ze współczynnikami korekty określonymi przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC).
| 3+0 połączenie równoległe dla pojemności | 2+0
połączenie równoległe dla pojemności 2+1 połączenie równoległe dla nadmiarowości |
1+0 pojedynczy 1+1 połączenie równoległe dla nadmiarowości |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc zasilacza UPS | Fazowy (mm²) | Neutralny (mm2) | PE (mm²) | Fazowy (mm²) | Neutralny (mm2) | PE (mm²) | Fazowy (mm²) | Neutralny (mm2) | PE (mm²) | |
| 60 kVA | Wyjście zasilacza UPS | 25 | 2x25 | 16 | 25 | 2x25 | 16 | 25 | 2x25 | 16 |
| Wejście (pojedyncze
zasilanie)/ obejście (podwójne zasilanie) |
2x70 | 4x70 | 70 | 95 | 2x95 | 50 | 25 | 2x25 | 16 | |
| Obciążenie | 2x70 | 4x70 | 70 | 95 | 2x95 | 50 | 25 | 2x25 | 16 | |
| 80 kVA | Wyjście zasilacza UPS | 50 | 2x50 | 25 | 50 | 2x50 | 25 | 50 | 2x50 | 25 |
| Wejście (pojedyncze
zasilanie)/ obejście (podwójne zasilanie) |
2x95 | 4x95 | 95 | 120 | 2x120 | 70 | 50 | 2x50 | 25 | |
| Obciążenie | 2x95 | 4x95 | 95 | 120 | 2x120 | 70 | 50 | 2x50 | 25 | |
| 100 kVA | Wyjście zasilacza UPS | 70 | 2x70 | 35 | 70 | 2x70 | 35 | 70 | 2x70 | 35 |
| Wejście (pojedyncze
zasilanie)/ obejście (podwójne zasilanie) |
4x50 | 4x95 | 120 | 2x70 | 4x70 | 70 | 70 | 2x70 | 35 | |
| Obciążenie | 4x50 | 4x95 | 120 | 2x70 | 2x150
/ 4x70 |
70 | 70 | 2x70 | 35 | |
| 120 kVA | Wyjście zasilacza UPS | 95 | 2x70 | 50 | 95 | 2x70 | 50 | 95 | 2x70 | 50 |
| Wejście (pojedyncze
zasilanie)/ obejście (podwójne zasilanie) |
4x70 | 4x95 | 150 | 2x95 | 4x70 | 95 | 95 | 120 / 2x70 | 50 | |
| Obciążenie | 4x70 | 4x95 | 150 | 2x95 | 2x150
/ 4x70 |
95 | 95 | 120 / 2x70 | 50 | |
| 160 kVA | Wyjście zasilacza UPS | – | – | – | 120 | 120 | 70 | 120 | 120 | 70 |
| Wejście (pojedyncze
zasilanie)/ obejście (podwójne zasilanie) |
– | – | – | 4x50 | 4x70 | 120 | 120 | 120 | 70 | |
| Obciążenie | – | – | – | 2x120
/ 4x50 |
2x150
/ 4x70 |
120 | 120 | 120 | 70 | |
| 200 kVA | Wyjście zasilacza UPS | – | – | – | 2x70 | 2x70 | 70 | 2x70 | 2x70 | 70 |
| Wejście (pojedyncze
zasilanie)/ obejście (podwójne zasilanie) |
– | – | – | 4x70 | 4x70 | 185 | 150 / 2x70 | 150 / 2x70 | 70 | |
| Obciążenie | – | – | – | 2x185 / 4x70 |
2x185 / 4x70 |
185 | 150 / 2x70 | 150 / 2x70 | 70 | |
Zalecane przekroje kabli 208 V dla zasilacza Easy UPS 3M
NIEBEZPIECZEŃSTWO |
|---|
|
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia
wybuchu lub łuku elektrycznego
Okablowanie musi być zgodne z lokalnymi i krajowymi
przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych. Maksymalny
dopuszczalny przekrój kabla wynosi 240 mm².
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
|
Przekroje kabli podane w niniejszej instrukcji są oparte na tabelach B.52.5 normy IEC 60364-5-52 z następującymi założeniami:
-
Kable do 90°C
-
Temperatura otoczenia 30°C
-
Użycie kabli miedzianych (Cynowych)
-
Metoda montażu C
Przekrój kabla PE opiera się na tabeli 54.2 normy IEC 60364-4-54.
Jeżeli temperatura otoczenia wynosi ponad 30°C, należy użyć przewodów o większym przekroju zgodnie ze współczynnikami korekty określonymi przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC).
| 3+0 połączenie równoległe dla pojemności | 2+0
połączenie równoległe dla pojemności 2+1 połączenie równoległe dla nadmiarowości |
1+0 pojedynczy 1+1 połączenie równoległe dla nadmiarowości |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc zasilacza UPS | Fazowy (mm²) | Neutralny (mm2) | PE (mm²) | Fazowy (mm²) | Neutralny (mm2) | PE (mm²) | Fazowy (mm²) | Neutralny (mm2) | PE (mm²) | |
| 50 kVA | Wyjście zasilacza UPS | 70 | 2x70 | 35 | 70 | 2x70 | 35 | 70 | 2x70 | 35 |
| Wejście (pojedyncze
zasilanie)/ obejście (podwójne zasilanie) |
4x50 | 4x95 | 120 | 2x70 | 4x70 | 70 | 70 | 2x70 | 35 | |
| Obciążenie | 4x50 | 4x95 | 120 | 2x70 | 2x150
/ 4x70 |
70 | 70 | 2x70 | 35 | |
| 60 kVA | Wyjście zasilacza UPS | 95 | 2x70 | 50 | 95 | 2x70 | 50 | 95 | 2x70 | 50 |
| Wejście (pojedyncze
zasilanie)/ obejście (podwójne zasilanie) |
4x70 | 4x95 | 150 | 2x95 | 4x70 | 95 | 95 | 120 / 2x70 | 50 | |
| Obciążenie | 4x70 | 4x95 | 150 | 2x95 | 2x150
/ 4x70 |
95 | 95 | 120 / 2x70 | 50 | |
| 80 kVA | Wyjście zasilacza UPS | – | – | – | 120 | 120 | 70 | 120 | 120 | 70 |
| Wejście (pojedyncze
zasilanie)/ obejście (podwójne zasilanie) |
– | – | – | 4x50 | 4x70 | 120 | 120 | 120 | 70 | |
| Obciążenie | – | – | – | 2x120
/ 4x50 |
2x150
/ 4x70 |
120 | 120 | 120 | 70 | |
| 100 kVA | Wyjście zasilacza UPS | – | – | – | 2x70 | 2x70 | 70 | 2x70 | 2x70 | 70 |
| Wejście (pojedyncze
zasilanie)/ obejście (podwójne zasilanie) |
– | – | – | 4x70 | 4x70 | 185 | 150 / 2x70 | 150 / 2x70 | 70 | |
| Obciążenie | – | – | – | 2x185
/ 4x70 |
2x185
/ 4x70 |
185 | 150 / 2x70 | 150 / 2x70 | 70 | |
Zalecana ochrona od strony sieci przy 400 V dla zasilacza Easy UPS 3M
Zalecana ochrona od strony sieci przy 208 V dla zasilacza Easy UPS 3M
| 3+0 połączenie równoległe dla pojemności | 2+0
połączenie równoległe dla pojemności 2+1 połączenie równoległe dla nadmiarowości |
1+0 pojedynczy 1+1 połączenie równoległe dla nadmiarowości |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc zasilacza UPS | Typ wyłącznika | Io | Ir | Isd | Typ wyłącznika | Io | Ir | Isd | Typ wyłącznika | Io | Ir | Isd |
| 50 kVA | NSX630N mic2.3 (C63N32D630) | 500 | 500 | 1.5-10 | NSX400N mic2.3 (C40N32D400) | 320 | 320 | 1.5-10 | NSX160N TM160D (C16N3TM160) | – | 160 | – |
| 60 kVA | NSX630N mic2.3 (C63N32D630) | 570 | 570 | 1.5-10 | NSX400N mic2.3 (C40N32D400) | 400 | 400 | 1.5-10 | NSX250N mic2.2 (C25N32D250) | 250 | 250 | 1.5-10 |
| 80 kVA | – | – | – | – | NSX630N mic2.3 (C63N32D630) | 500 | 500 | 1.5-10 | NSX400N mic2.3 (C40N32D400) | 320 | 320 | 1.5-10 |
| 100 kVA | – | – | – | – | NSX630N mic2.3 (C63N32D630) | 630 | 630 | 1.5-10 | NSX400N mic2.3 (C40N32D400) | 400 | 400 | 1.5-10 |


NIEBEZPIECZEŃSTWO