Especificaciones
-
A 380 V, la capacidad de corriente máxima del neutro se alcanza con una carga no lineal de 95 kVA.
-
A 400 V, la capacidad de corriente máxima del neutro se alcanza con una carga no lineal de 100 kVA.
Protección aguas arriba recomendada
En el manual de instalación del SAI encontrará información sobre la protección aguas arriba recomendada.
Dimensión de los cables recomendados
![]() |
---|
peligro de descarga eléctrica, explosión o
descarga de arco eléctrico
Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales
y/o eléctricos aplicables. La dimensión máxima de los
cables de es 16 mm2 para GVSBPSU10K20H, 70 mm2 para GVSBPSU20K60H y 150 mm2 para GVSBPSU80K120H.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
En el manual de instalación del SAI, encontrará información sobre las dimensiones recomendadas de los cables.
Especificaciones del par de apriete
Tamaño del perno | Par de apriete |
---|---|
M4 | 1,7 Nm |
M5 | 2,2 Nm |
M6 | 5 Nm |
M8 | 17,5 Nm |
M10 | 30 Nm |
M12 | 50 Nm |
Peso y dimensiones con embalaje del panel de derivación de mantenimiento
Peso y dimensiones del panel de derivación de mantenimiento
Referencia comercial | Peso (kg) | Altura (mm) | Anchura (mm) | Profundidad (mm) |
---|---|---|---|---|
GVSBPSU10K20H | 12 | 450 | 400 | 150 |
GVSBPSU20K60H | 25 | 600 | 550 | 220 |
GVSBPSU80K120H | 40 | 800 | 600 | 280 |
Espacio libre
Especificaciones ambientales
Funcionamiento | Almacenamiento | |
---|---|---|
Temperatura | 0 °C a 40 °C | -25 °C a 55 °C |
Humedad relativa | 5-95 % sin condensación | 10-80 % sin condensación |
Altitud | 0-3000 m | |
Grado de protección | IP20 | |
Color | RAL 9003, grado de brillo 85 % |
Conformidad
Seguridad | IEC 62040-1: 2017, edición 2.0, sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) - Parte 1: Requisitos de seguridad |
Rendimiento | IEC 62040-3: 2011-03, 2.ª edición, sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) - Parte 3: Método para especificar las prestaciones y los requisitos de prueba |
Condiciones ambientales | IEC 62040-4: 2013-04, 1.ª edición, sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) - Parte 4: Aspectos medioambientales: requisitos y elaboración de informes |
Marcaje | CE |
Sistema de conexión a tierra | TN-C, TN-S, TT |
Categoría de sobretensión | OVCIII |
Clase de protección | I |
Grado de contaminación | 2 |
Diagramas unifilares
Diagramas unifilares de Galaxy VS
UIB | Disyuntor de entrada de unidad |
SSIB | Disyuntor de entrada de conmutador estático |
MBB | Disyuntor de derivación de mantenimiento |
IMB | Disyuntor de mantenimiento interno |
UOB | Disyuntor de salida de unidad |
SIB | Disyuntor de aislamiento del sistema |
Diagramas unifilares de Easy UPS 3S y Easy UPS 3M
UIB | Disyuntor de entrada de unidad |
SSIB | Disyuntor de entrada de conmutador estático |
MBB | Disyuntor de derivación de mantenimiento |
UOB | Disyuntor de salida de unidad |