Easy UPS 3M Advanced용 권장 상위단 보호 장치
| 3+0 병렬 용량 | 2+0
병렬 용량 2+1 병렬 리던던트 |
1+0 단일 1+1 병렬 리던던트 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPS 정격 | 차단기 유형 | Io | Ir | Isd | 차단기 유형 | Io | Ir | Isd | 차단기 유형 | Io | Ir | Isd |
| 100 kW |
NSX630H mic2.3(C63H32D630) |
500 |
1 |
1.5~10 |
NSX400H mic2.3(C40H32D400) |
320 |
1 |
1.5~10 |
NSX160H TM160D(C16H6TM160) |
160 |
160 |
1250(고정) |
| 150 kW | - | - | - | - |
NSX630H mic2.3(C63H32D630) |
500 |
1 |
1.5~10 |
NSX250H TM250(C25H3TM250) |
250 |
250 |
5~10 |
| 200 kW | - | - | - | - |
NSX630H mic2.3(C63H32D630) |
630 |
1 |
1.5~10 |
NSX400H MiC.2.3(C40H32D400) |
320 |
1 |
1.5~10 |
| 250 kW | - | - | - | - | - | - | - | - |
NSX400H MiC.2.3(C40H32D400) |
400 |
1 |
1.5~10 |