Spesifikasjoner
LES DETTE |
---|
fare for skade på utstyret
Se UPS-systemets installasjonsveiledning hvis du vil se
detaljerte spesifikasjoner for UPS-systemet.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.
|
Batteribryter – spesifikasjoner
![]() |
---|
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Dette produktet må bare brukes sammen med Galaxy
VS UPS, Galaxy VL UPS, Galaxy VXL UPS, Easy UPS 3-Phase Modular eller
Easy UPS 3M Advanced.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
|
Batteribryter |
C63S3TM600D |
Batteritype | VRLA, bly-syre, litium-ion |
Maksimum kortslutningsnivå for batteriet (kA) | 35 |
Minimum kortslutningsstrøm til utløsing av effektbryter (A) | 1600 |
Gjeldende produkter
GVBBB630EL-1CB | GVBBB630EL-2CB | GVBBB630EL-3CB | |
---|---|---|---|
Galaxy VS | Ja | – | – |
Galaxy VL | Ja | Ja | Ja |
Galaxy VXL | Ja | Ja | Ja |
Easy UPS 3-Phase Modular | Ja | Ja | – |
Easy UPS 3M Advanced | Ja | Ja | – |
Utløserinnstillinger
Batteribryterskap med en bryter (GVBBB630EL-1CB)
UPS-klassifisering | Minimumskonfigurasjon | Maksimum konfigurasjon | Batteriblokker | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimalt antall batteribryterskap | Maks. batteribackuptid (minutter) | Bryterinnstillinger | Maksimalt antall batteribryterskap | Maks. batteribackuptid (minutter) | Bryterinnstillinger | ||
500 kW | 3xGVBBB630EL-1CB | Enhver | 480 | 8xGVBBB630EL-1CB | Enhver | 420 | 40–48 |
600 kW | 3xGVBBB630EL-1CB | <30 | 600 | 8xGVBBB630EL-1CB | Enhver | 420 | 40–48 |
625 kW | 3xGVBBB630EL-1CB | <30 | 600 | 8xGVBBB630EL-1CB | Enhver | 420 | 40–48 |
750 kW | 4xGVBBB630EL-1CB | <60 | 540 | 8xGVBBB630EL-1CB | Enhver | 420 | 40–48 |
875 kW | 4xGVBBB630EL-1CB | <30 | 600 | 8xGVBBB630EL-1CB | Enhver | 420 | 40–48 |
1000 kW | 7xGVBBB630EL-1CB | Enhver | 420 | 8xGVBBB630EL-1CB | Enhver | 420 | 40–48 |
1125 kW | 8xGVBBB630EL-1CB | Enhver | 420 | 8xGVBBB630EL-1CB | Enhver | 420 | 40–48 |
1250 kW | 8xGVBBB630EL-1CB | Enhver | 420 | 8xGVBBB630EL-1CB | Enhver | 420 | 40–48 |
Batteribryterskap med to brytere (GVBBB630EL-2CB)
UPS-klassifisering | Maks. batteribackuptid (minutter) | Batteriblokker | Batteristrenger totalt | Batteribryter 1 | Batteribryter 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batteristrenger | Ir/Im-innstillinger | Batteristrenger | Ir/Im-innstillinger | ||||
250 kW | Enhver |
40-48 |
2 |
1 |
420/1500 |
1 |
420/1500 |
250 kW |
40-48 |
3 |
2 |
420/1500 |
1 |
420/1500 |
|
250 kW |
40-48 |
4 |
2 |
420/1500 |
2 |
420/1500 |
|
250 kW |
40-48 |
5 |
3 |
420/1500 |
2 |
420/1500 |
|
250 kW |
40-48 |
6 |
3 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
|
250 kW |
40-48 |
7 |
4 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
|
250 kW |
40-48 |
8 |
4 |
420/1500 |
4 |
420/1500 |
|
300 kW | Enhver |
40-48 |
2 |
1 |
420/1500 |
1 |
420/1500 |
300 kW | <60 |
40-48 |
3 |
2 |
480/1500 |
1 |
420/1500 |
300 kW | Enhver |
40-48 |
4 |
2 |
420/1500 |
2 |
420/1500 |
300 kW |
40-48 |
5 |
3 |
480/1500 |
2 |
420/1500 |
|
300 kW |
40-48 |
6 |
3 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
|
300 kW |
40-48 |
7 |
4 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
|
300 kW |
40-48 |
8 |
4 |
420/1500 |
4 |
420/1500 |
|
350 kW | Enhver |
40-48 |
2 |
1 |
420/1500 |
1 |
420/1500 |
350 kW |
<30 |
40-48 |
3 |
2 |
600/1500 |
1 |
420/1500 |
350 kW | Enhver |
40-48 |
4 |
2 |
420/1500 |
2 |
420/1500 |
350 kW |
<60 |
40-48 |
5 |
3 |
540/1500 |
2 |
420/1500 |
350 kW | Enhver |
40-48 |
6 |
3 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
350 kW |
<60 |
40-48 |
7 |
4 |
480/1500 |
3 |
420/1500 |
350 kW | Enhver |
40-48 |
8 |
4 |
420/1500 |
4 |
420/1500 |
400 kW | <30 |
40-48 |
2 |
1 |
480/1500 |
1 |
480/1500 |
400 kW | <15 |
40-48 |
3 |
2 |
540/1500 |
1 |
420/1500 |
400 kW | <30 |
40-48 |
4 |
2 |
480/1500 |
2 |
480/1500 |
400 kW |
40-48 |
5 |
3 |
540/1500 |
2 |
420/1500 |
|
400 kW |
40-48 |
6 |
3 |
480/1500 |
3 |
480/1500 |
|
400 kW |
40-48 |
7 |
4 |
540/1500 |
3 |
420/1500 |
|
400 kW |
40-48 |
8 |
4 |
480/1500 |
4 |
480/1500 |
|
450 kW |
<30 |
41-48 |
2 |
1 |
540/1500 |
1 |
540/1500 |
450 kW |
<30 |
41-48 |
4 |
2 |
540/1500 |
2 |
540/1500 |
450 kW |
<15 |
41-48 |
5 |
3 |
600/1500 |
2 |
420/1500 |
450 kW |
<30 |
41-48 |
6 |
3 |
540/1500 |
3 |
540/1500 |
450 kW |
<15 |
41-48 |
7 |
4 |
600/1500 |
3 |
480/1500 |
450 kW |
<30 |
41-48 |
8 |
4 |
540/1500 |
4 |
540/1500 |
500 kW | <30 |
40-48 |
2 |
1 |
600/1500 |
1 |
600/1500 |
500 kW |
40-48 |
4 |
2 |
600/1500 |
2 |
600/1500 |
|
500 kW |
40-48 |
6 |
3 |
600/1500 |
3 |
600/1500 |
|
500 kW |
40-48 |
8 |
4 |
600/1500 |
4 |
600/1500 |
UPS-klassifisering | Minimumskonfigurasjon | Maksimum konfigurasjon | Batteriblokker | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimalt antall batteribryterskap | Maks. batteribackuptid (minutter) | Bryterinnstillinger | Maksimalt antall batteribryterskap | Maks. batteribackuptid (minutter) | Bryterinnstillinger | ||
500 kW | 1xGVBBB630EL-2CB | <30 |
600 |
4xGVBBB630EL-2CB | Enhver |
420 |
40–48 |
600 kW | 2xGVBBB630EL-2CB | Enhver |
420 |
4xGVBBB630EL-2CB | Enhver |
420 |
40–48 |
625 kW | 2xGVBBB630EL-2CB | Enhver |
480 |
4xGVBBB630EL-2CB | Enhver |
420 |
40–48 |
750 kW | 2xGVBBB630EL-2CB | Enhver |
540 |
4xGVBBB630EL-2CB | Enhver |
420 |
40–48 |
875 kW | 2xGVBBB630EL-2CB | <60 |
600 |
4xGVBBB630EL-2CB | Enhver |
420 |
40–48 |
1000 kW | 2xGVBBB630EL-2CB | <30 |
600 |
4xGVBBB630EL-2CB | Enhver |
420 |
40–48 |
1125 kW | 2xGVBBB630EL-2CB | <15 |
600 |
4xGVBBB630EL-2CB | Enhver |
420 |
40–48 |
1250 kW | 4xGVBBB630EL-2CB | Enhver |
480 |
4xGVBBB630EL-2CB | Enhver |
480 |
40–48 |
Batteribryterskap med tre brytere (GVBBB630EL-3CB)
UPS-klassifisering | Maks. batteribackuptid (minutter) | Batteriblokker | Batteristrenger totalt | Batteribryter 1 | Batteribryter 2 | Batteribryter 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Batteristrenger | Ir/Im-innstillinger | Batteristrenger | Ir/Im-innstillinger | Batteristrenger | Ir/Im-innstillinger | ||||
400 kW | Enhver |
40-48 |
3 |
1 |
420/1500 |
1 |
420/1500 |
1 |
420/1500 |
400 kW | >60 |
40-48 |
4 |
2 |
600/1500 |
1 |
600/1500 |
1 |
600/1500 |
400 kW | Enhver |
40-48 |
5 |
2 |
480/1500 |
2 |
480/1500 |
1 |
480/1500 |
400 kW |
40-48 |
6 |
2 |
420/1500 |
2 |
420/1500 |
2 |
420/1500 |
|
400 kW |
40-48 |
7 |
3 |
540/1500 |
2 |
540/1500 |
2 |
540/1500 |
|
400 kW |
40-48 |
8 |
3 |
480/1500 |
3 |
480/1500 |
2 |
480/1500 |
|
400 kW |
40-48 |
9 |
3 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
|
400 kW |
40-48 |
10 |
4 |
480/1500 |
3 |
480/1500 |
3 |
480/1500 |
|
400 kW |
40-48 |
11 |
4 |
480/1500 |
4 |
480/1500 |
3 |
480/1500 |
|
400 kW |
40-48 |
12 |
4 |
420/1500 |
4 |
420/1500 |
4 |
420/1500 |
|
450 kW | Enhver |
40-48 |
3 |
1 |
480/1500 |
1 |
480/1500 |
1 |
480/1500 |
450 kW |
<60 |
40-48 |
4 |
2 |
600/1500 |
1 |
600/1500 |
1 |
600/1500 |
450 kW | Enhver |
40-48 |
5 |
2 |
480/1500 |
2 |
480/1500 |
1 |
480/1500 |
450 kW |
40-48 |
6 |
2 |
600/1500 |
2 |
600/1500 |
2 |
600/1500 |
|
450 kW |
40-48 |
7 |
3 |
540/1500 |
2 |
540/1500 |
2 |
540/1500 |
|
450 kW |
40-48 |
8 |
3 |
480/1500 |
3 |
480/1500 |
2 |
480/1500 |
|
450 kW |
40-48 |
9 |
3 |
600/1500 |
3 |
600/1500 |
3 |
600/1500 |
|
450 kW |
40-48 |
10 |
4 |
540/1500 |
3 |
540/1500 |
3 |
540/1500 |
|
450 kW |
40-48 |
11 |
4 |
480/1500 |
4 |
480/1500 |
3 |
480/1500 |
|
450 kW |
40-48 |
12 |
4 |
600/1500 |
4 |
600/1500 |
4 |
600/1500 |
|
500 kW | Enhver |
40-48 |
3 |
1 |
420/1500 |
1 |
420/1500 |
1 |
420/1500 |
500 kW | <30 |
40-48 |
4 |
2 |
600/1500 |
1 |
420/1500 |
1 |
420/1500 |
500 kW | <60 |
40-48 |
5 |
2 |
420/1500 |
2 |
480/1500 |
1 |
420/1500 |
500 kW | Enhver |
40-48 |
6 |
2 |
420/1500 |
2 |
420/1500 |
2 |
420/1500 |
500 kW | <60 |
40-48 |
7 |
3 |
540/1500 |
2 |
420/1500 |
2 |
420/1500 |
500 kW | Enhver |
40-48 |
8 |
3 |
480/1500 |
3 |
480/1500 |
2 |
420/1500 |
500 kW |
40-48 |
9 |
3 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
|
500 kW | <60 |
40-48 |
10 |
4 |
480/1500 |
3 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
500 kW | Enhver |
40-48 |
11 |
4 |
480/1500 |
4 |
480/1500 |
3 |
420/1500 |
500 kW |
40-48 |
12 |
4 |
420/1500 |
4 |
420/1500 |
4 |
420/1500 |
UPS-klassifisering | Minimumskonfigurasjon | Maksimum konfigurasjon | Batteriblokker | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimalt antall batteribryterskap | Maks. batteribackuptid (minutter) | Bryterinnstillinger | Maksimalt antall batteribryterskap | Maks. batteribackuptid (minutter) | Bryterinnstillinger | ||
500 kW | 1xGVBBB630EL-3CB | Enhver | 480 | 2xGVBBB630EL-3CB | Enhver | 420 | 40–48 |
600 kW | 1xGVBBB630EL-3CB | <60 | 600 | 2xGVBBB630EL-3CB | Enhver | 420 | 40–48 |
625 kW | 1xGVBBB630EL-3CB | <60 | 600 | 2xGVBBB630EL-3CB | Enhver | 420 | 40–48 |
750 kW | 1xGVBBB630EL-3CB | <30 | 600 | 2xGVBBB630EL-3CB | Enhver | 420 | 40–48 |
875 kW | 1xGVBBB630EL-3CB | <15 | 600 | 2xGVBBB630EL-3CB | Enhver | 420 | 40–48 |
1000 kW | 2xGVBBB630EL-3CB | Enhver | 480 | 2xGVBBB630EL-3CB | Enhver | 480 | 40–48 |
1125 kW | 2xGVBBB630EL-3CB | Enhver | 540 | 2xGVBBB630EL-3CB | Enhver | 540 | 40–48 |
1250 kW | 2xGVBBB630EL-3CB | <60 | 600 | 2xGVBBB630EL-3CB | <60 | 600 | 40–48 |
Anbefalte kabelstørrelser
![]() |
---|
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
All kabling må overholde gjeldende nasjonale og/eller
elektriske forskrifter. Maksimal kabelstørrelse er 120 mm2 for GVBBB630EL-1CB. Maksimal kabelstørrelse er 240 mm2 for GVBBB630EL-2CB og GVBBB630EL-3CB.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
|
Du finner anbefalte kabelstørrelser i installasjonsveiledningen for UPS-systemet.
Spesifikasjoner for dreiemoment
Boltstørrelse | Dreiemoment |
---|---|
M4 | 1,7 Nm |
M5 | 2,2 Nm |
M6 | 5 Nm |
M8 | 17,5 Nm |
M10 | 30 Nm |
M12 | 50 Nm |
Batteribryterskap – forsendelsesvekt og mål
Kommersiell referanse | Vekt kg | Høyde mm* | Bredde mm | Dybde mm |
---|---|---|---|---|
GVBBB630EL-1CB | 40 | 560 | 800 | 1200 |
GVBBB630EL-2CB | 72 | 560 | 1000 | 1200 |
GVBBB630EL-3CB | 82 | 560 | 1000 | 1200 |
Batteribryterskap – vekt og mål
Kommersiell referanse | Vekt kg | Høyde mm | Bredde mm | Dybde mm |
---|---|---|---|---|
GVBBB630EL-1CB | 35 | 800 | 500 | 280 |
GVBBB630EL-2CB | 66 | 1000 | 750 | 280 |
GVBBB630EL-3CB | 76 | 1000 | 750 | 280 |
Miljø
Drift | Oppbevaring | |
---|---|---|
Temperatur | 0 °C til 40 °C | -25 °C til 55 °C |
Relativ fuktighet | 0–95 % ikke-kondenserende | 0–95 % ikke-kondenserende |
Farge |
RAL 9003, glansnivå 85 % |
|
Beskyttelsesklasse | IP20 |
Samsvar
Sikkerhet | IEC 62040-1: 2017,
utgave 2.0, avbruddsfrie strømsystemer (UPS) – Del 1:
Sikkerhetskrav IEC 62040-1: 2008-6, 1. utgave, avbruddsfrie strømsystemer (UPS) – Del 1: Generelle krav og sikkerhetskrav for UPS IEC 62040-1:2013-01, 1. utgave endring 1 |
Merking | CE, RCM, EAC, WEEE |
Transport | IEC TR 60721-4-2, 2M2 |
Seismisk | ICC-ES AC156, nivå 1 |
Forurensningsgrad | 2 |
Overspenningskategori | III |