990-91378D-006

Especificaciones

AVISO
riesgo de daños en el equipo
Consulte el manual de instalación del SAI para obtener especificaciones detalladas del sistema SAI.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Especificaciones del disyuntor de batería

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Este producto debe utilizarse únicamente con el SAI Galaxy VS, el SAI Galaxy VL, el SAI Galaxy VXL, el SAI Easy UPS 3-Phase Modular o el Easy UPS 3M Advanced.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
Disyuntor de batería

C63S3TM600D

Tipo de batería VRLA, plomo ácido, litio
Nivel máximo de cortocircuito de batería (kA) 35
Corriente de cortocircuito mínima para disparo del disyuntor del circuito (A) 1600

Configuración de disparo

Potencia nominal del SAI Tiempo de autonomía máximo (minutos) de la batería Bloques de baterías Total de cadenas de baterías Disyuntor de batería 1
Cadenas de baterías Configuración de Ir/Im
50 kW Cualquiera 40-48 4 1-4 420/1500
100 kW Cualquiera 40-48 4 1-4 420/1500
150 kW Cualquiera 40-48 4 1-4 420/1500
200 kW Cualquiera 40-48 4 1-4 480/1500
250 kW <30 40-48 4 1-4 600/1500
300 kW <30 44-48 4 1-4 600/1800
Potencia nominal del SAI Configuración mínima Configuración máxima Bloques de baterías
Número mínimo de cajas de disyuntor de batería Tiempo de autonomía máximo (minutos) de la batería Configuración del disyuntor Número máximo de cajas de disyuntor de batería Tiempo de autonomía máximo (minutos) de la batería Configuración del disyuntor
500 kW 3xGVBBK630EL Cualquiera 480 8xGVBBK630EL Cualquiera 420 40-48
600 kW 3xGVBBK630EL <30 600 8xGVBBK630EL Cualquiera 420 40-48
625 kW 3xGVBBK630EL <30 600 8xGVBBK630EL Cualquiera 420 40-48
750 kW 4xGVBBK630EL <60 540 8xGVBBK630EL Cualquiera 420 40-48
875 kW 4xGVBBK630EL <30 600 8xGVBBK630EL Cualquiera 420 40-48
1000 kW 7xGVBBK630EL Cualquiera 420 8xGVBBK630EL Cualquiera 420 40-48
1125 kW 8xGVBBK630EL Cualquiera 420 8xGVBBK630EL Cualquiera 420 40-48
1250 kW 8xGVBBK630EL Cualquiera 420 8xGVBBK630EL Cualquiera 420 40-48

Dimensiones de cable recomendadas

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales y/o eléctricos aplicables. La dimensión de cable máxima permitida es de 120 mm2.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

En el manual de instalación del SAI encontrará información sobre las dimensiones de cable recomendadas.

Especificaciones del par de apriete

Tamaño del perno Par de apriete
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Especificaciones ambientales

  Funcionamiento Almacenamiento
Temperatura 0 °C a 40 °C -25 °C a 55 °C
Humedad relativa 0-95 % sin condensación 0-95 % sin condensación
Color

RAL 9003, grado de brillo 85 %

Grado de protección IP20

Pesos y dimensiones de transporte del kit de disyuntor de batería

Referencia comercial Peso en kg Altura en mm* Anchura en mm Profundidad en mm
GVBBK630EL 15 560 500 800

Peso y dimensiones del kit de disyuntor de batería

Referencia comercial Peso en kg Altura en mm Anchura en mm Profundidad en mm
GVBBK630EL 12 520 290 240

Conformidad

Seguridad IEC 62040-1:2017, edición 2.0, Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) – Parte 1: Requisitos de seguridad
IEC 62040-1: 2008-6, 1.ª edición: Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) (UPS) – Parte 1: Requisitos generales y de seguridad para SAI
IEC 62040-1:2013-01, 1.ª edición, enmienda 1
Marcaje CE, RCM, EAC, WEEE
Transporte IEC TR 60721-4-2, 2M2
Resistencia sísmica ICC-ES AC156, nivel 1
Grado de contaminación 2
Categoría de sobretensión III
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.