DOCA0005DE-15

Verdrahtung einstellen

Befehlsnummer

Aktion
(L/S)

Größe

Typ

Einheit

Bereich

Beschreibung

2000

W

1

UInt16

(Reserviert)

W

1

UInt16

1, 3

Anzahl der Phasen

W

1

UInt16

2, 3, 4

Anzahl der Leiter

W

1

UInt16

0, 1, 2, 3, 11,13

Systemtypkonfiguration:

  • 0 = Einphasig, 2-Leiter-System, L-N
  • 1 = Einphasig, 2-Leiter-System, L-L
  • 2 = Einphasig, 3-Leiter-System, L-L-N
  • 3 = Dreiphasig, 3-Leiter-System
  • 11 = Dreiphasig, 4-Leiter-System
  • 13 = Einphasig, 4-Leiter-System, L-N

W

1

UInt16

Hz

50, 60

Nennfrequenz

W

2

Float32

(Reserviert)

W

2

Float32

(Reserviert)

W

2

Float32

(Reserviert)

W

1

UInt16

(Reserviert)

W

1

UInt16

(Reserviert)

W

2

Float32

V

1000000,0

VT primär

HINWEIS: Für iEM3250 / iEM3255. Reserviert von iEM3150 / iEM3155 / iEM3350 / iEM3355

W

1

UInt16

V

100, 110, 115, 120

VT sekundär

HINWEIS: Für iEM3250 / iEM3255. Reserviert von iEM3150 / iEM3155 / iEM3350 / iEM3355

W

1

UInt16

1, 2, 3

Anzahl der Stromwandler

HINWEIS: Für iEM3250 / iEM3255. Reserviert von iEM3150 / iEM3155 / iEM3350 / iEM3355

W

1

UInt16

A

1 bis 32767

CT primär

HINWEIS: Für iEM3250 / iEM3255. Reserviert von iEM3150 / iEM3155 / iEM3350 / iEM3355

W

1

UInt16

(Reserviert)

W

1

UInt16

(Reserviert)

W

1

UInt16

(Reserviert)

W

1

UInt16

(Reserviert)

W

1

UInt16

0, 1, 2

SPW-Anschlussart:

  • 0 = Direktanschluss
  • 1 = Dreiphasig, 3-Leiter-System (2 SPW)
  • 2 = Dreiphasig, 4-Leiter-System (3 SPW)
HINWEIS: Für iEM3250 / iEM3255. Reserviert von iEM3150 / iEM3155 / iEM3350 / iEM3355

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?