Maintenance des raccordements de puissance
Fonctions
![]() |
---|
RISQUE DE PRODUCTION DE CHALEUR
Les raccordements électriques avec des matériaux
autres que le cuivre et l'aluminium sont à proscrire.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou
des dommages matériels.
|
Les raccordements de puissance sont les liaisons entre les appareils et les systèmes de distribution électriques (barres de bus, câbles...). Des bornes de raccordement sont utilisées pour établir ces liaisons.
Facteurs de dégradation
Les facteurs susceptibles d'entraîner une dégradation des raccordements de puissance sont les suivants :
-
Vibrations
-
Surchauffe
-
Couple de serrage incorrect
-
Rondelle détériorée
Dangers potentiels
Une maintenance régulière des raccordements de puissance peut permettre d'éviter les risques potentiels et leurs conséquences décrits dans le tableau suivant.
Danger |
Conséquence |
|
---|---|---|
Blessure physique |
Dommages matériels |
|
Incendie |
Mort ou blessure grave |
– |
Dissipation thermique due à un couple de serrage insuffisant |
– |
Isolation de câble brûlée |
Action préventive
Le tableau suivant répertorie les procédures de maintenance préventive à appliquer pour entretenir les raccordements de puissance de l'appareil.
Programme de maintenance |
Action préventive |
Procédure |
---|---|---|
Maintenance préventive intermédiaire utilisateur |
Vérifier le système de raccordement. |
Raccordements de puissance NIII_Z_1 Raccordements de puissance NIII_2_1 Raccordements de puissance NIII_ZA_1 |
Pour plus d'informations, voir la section Programmes de maintenance préventive.