Influencia de las vibraciones en el envejecimiento
Vibraciones
Influencia |
Representación |
Consecuencias |
|
---|---|---|---|
Deterioro prematuro de las superficies de contacto (clústeres y contactos principales) |
No identificable |
Mayor aumento de la temperatura del dispositivo |
|
Aflojamiento de los ensamblados atornillados |
No identificable |
Aumento del juego mecánico |
|
Desgaste de las partes mecánicas |
No identificable |
Rotura de los muelles resorte. Aumento del juego mecánico entre las piezas. |
|
Aparición de vibrocorrosión en las conexiones auxiliares |
No identificable |
Información errónea o interrupción de la continuidad de los datos o de la alimentación eléctrica, aumento de temperatura excesivo |
|
Rotura de los conectores de los componentes electrónicos grandes (por ejemplo, los condensadores grandes) |
No identificable |
Posible fallo de la función de protección |
Recomendaciones
En la siguiente tabla se definen las recomendaciones de mantenimiento e instalación según las vibraciones:
Umbrales (g) |
Descripción |
Recomendaciones de mantenimiento |
Recomendaciones de instalación |
---|---|---|---|
≤0,2 g |
Condición normal, sin impacto sobre la vida útil. |
Implemente el programa Intermedio. |
Ninguna recomendación en particular |
De 0,2 g a 0,5 g |
Vida útil reducida. |
Lleve a cabo comprobaciones periódicas con más frecuencia. |
Ninguna recomendación en particular |
De 0,5 g a 0,7 g |
Aumento importante de las incidencias. |
|
Instale el equipo en un cojinete de montaje de goma |
≥0,7 g |
Prohibido para los dispositivos estándar |
– |
Utilice dispositivos especiales |